2-Wege Kugelhähne
2-Wege Kugelhähne

2-Wege

HYDAC 2/2 Wege Kugelhähne sind nach DIN-ISO 1219 Einheiten, die zum Absperren eines Druckmittelstroms in beiden Richtungen dienen.

HYDAC 2/2 Wegekugelhähne werden in 2 Bauformen hergestellt.
Vom nominellen Durchmesser 04 mm bis 25 mm in Blockform und ab dem nominellen Durchmesser 32 mm bis 50 mm in Muffenform.Die Edelstahlausführung ist materialbedingt immer in Muffenform ausgeführt.
Vorteile :

  • kein manuelles Nachstellen von Dichtungen da stopfbuchsenlos
  • Dichtprinzip mit schwimmender Kugel beidseitig dichtend
  • Vollstromdurchgang für ungehindertes Strömen des Mediums.
  • Oberflächenschutz phosphatiert oder gelb verzinkt


Auf Anfrage sind für nahezu alle Einsatzfälle andere Geräteausführungen für z. B. aggressive oder gasförmige Medien lieferbar.
Auf Wunsch können Prüfbescheinigungen über Werkstoffprüfungen nach EN-10204 und Qualitätsprüfzertifikate nach DIN 55350 Teil 18 ers

Zur Anfrageliste hinzufügen