... sind komplett verrohrte, betriebsbereite Anlagen mit allen notwendigen Ventilen, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen als Einzelspeichereinheit oder in Nachschaltausführung mit Stickstoffbehältern zur Vergrößerung des nutzbaren Volumens. Durch den HYDAC Systemgedanken entsteht somit in der Zusammenfassung von einzelnen HYDAC-Komponenten ein HYDAC-System, beispielsweise als Blasen- oder Kolbenspeicherstation.
Durch den modularen Aufbau der Speicheranlagen ist HYDAC in der Lage, Kundenwünsche exakt zu realisieren. Unter Berücksichtigung der kundenspezifischen Betriebsdaten, erstellt HYDAC die Berechnung der erforderlichen Speichervolumina mit dem Speicher-Auslegungsprogramm: ASP - Accumulator Simulations Program.