Füll- und Prüfvorrichtungen
Füll- und Prüfvorrichtungen

Füll- und Prüfvorrichtung

Mit Hilfe der HYDAC Universal Füll- und Prüfvorrichtung FPU-1 werden Blasen-, Kolben- und Membranspeicher mit Stickstoff befüllt bzw. wird der vorhandene Vorfülldruck geprüft und geändert. Durch das breite Sortiment gasseitiger Adapter zum Speicher und zur Stickstoffflasche, gewährleistet HYDAC das Befüllen fast aller Hydrospeicher. Ein umfangreiches Sortiment an Zubehör wie z.B. Schläuche, das Druckminderventil und auch der Koffer können nach Kundenwunsch zusammengestellt werden und runden somit das Programm ab.

In der Standardausführung besteht die FPU-1 aus:

  • Ventilkörper,
  • Spindel mit elastischer Dichtung,
  • Rückschlagventil und Entlastungsventil,
  • Manometer mit Anzeigebereichen bis zu 400 bar,
  • Füllschlauch (nach EG-Maschinenrichtlinie, DIN EN 982, DIN EN 853 - 857) und
  • Adapter A3 für Blasenspeicher.
Zur Anfrageliste hinzufügen