MM-S5

Diese Messmikroskope finden ihre hauptsächliche Anwendung im Vermessen von Partikeln auf Filtermembranen von Ölproben. Die Mikroskope werden in einer stabilen und standfesten Ausführung geliefert. Die optische Einrichtung erzielt gemäß den Anforderungen der Ölanalyse ein Höchstmaß an Lichtstärke und eine gleichmäßige Bildschärfe. Die Tubusverstellung durch den Grob- und Feintrieb sowie der serienmäßige Kreuztisch ermöglicht eine leichte Einstellung der Bildschärfe und Objektposition. Die angebaute LED-Beleuchtung mit Steckernetzteil sorgt auch bei hoher Vergrößerung für eine ausreichende Bildhelligkeit. Der Mikroskopschrank schützt das Mikroskop vor Stößen und Staub. Das Mikroskop MM-S5-M-U ist sowohl mit als auch ohne CCD-Kamera einsetzbar. Mit Hilfe der mitgelieferten Software ist eine Bildverarbeitung am Computer oder Laptop möglich. Die Kamerabilder können in vielen Windows® Anwendungen als Datei eingebunden werden. Die Messskala im Kameraobjektiv hat eine Teilung von 1 mm in 100 Teile.
  • Anwendung im Labor
  • Einfache Untersuchung von Membranen (auch vor Ort)
Zur Anfrageliste hinzufügen