Die FCU 1000 dient als portables Servicegerät zur temporären Messung von Feststoffverschmutzung sowie der Wassersättigung und der Fluidtemperatur in Hydrauliksystemen.
Die integrierte Pumpe und die im Lieferumfang der FCU 1000 Serie enthaltenen Schläuche ermöglichen die Anwendung an:
- Steuerkreisläufen
- Druckkreisläufen und
- drucklosen Behältern
Im internen Datenspeicher werden alle Messdaten (ISO, SAE/NAS sowie %-Sättigung und Temperatur in °C oder °F) in Dateien (Messwertdatei) und Ordnern (Messpunkte) abgelegt.
Die Datenspeicherung erfolgt mit einem Zeitstempel. Die Auswertung kann dann bequem am PC in MS Excel oder HYDAC eigener FluidMonitoring Software (FluMoS) erfolgen.
Zur Anwendung in Hydrauliksystemen, für den Service in der Mobilhydraulik und zur Instandhaltung.