Geräuscharm SC Baureihe

Downloads Zur Anfrageliste hinzufügen

Diese geräuscharmen Öl-Luft-Kühler mit radialem Gebläse werden zur Kühlung von kleineren und mittleren Hydrauliksystemen eingesetzt. Die Ausführungen mit eingebauter Pumpe (SCA) und Filter (SCAF) stellen eine hocheffiziente Nebenstromkühlung und -filtration dar.

Typische Anwendungen sind hydraulische Pressen, hydraulische Aufzüge, Schmiersysteme und Werkzeugmaschinen.

SC Produktmerkmale:

  • α >DT 40°C
  • Geräuschpegel < 70dB(A), (L-Ausführung bei 1m Abstand)
  • Kompakt, effizient, leistungsstark
  • Motorflanschbild B5 als marktgängigste Ausführung
  • Einfache Demontage von Pumpe, Motor und Filter
  • Durch die Ausführung mit Pumpe (SCA) kann die Temperatur unabhängig von den Taktzeiten des Hydrauliksystems konstant gehalten werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist das Vermeiden von Druckstößen im Wärmetauscher. Rasche Änderungen der Fördermengen können bei dieser Lösung nicht mehr auftreten.

    Zusätzlich kann noch ein qualitativ sehr hochwertiger HYDAC-Filter (SCAF-Ausführung) integriert werden.

    Zuklappen
    Produktvorauswahl
     
    * Wildcard (*X*Z*)
    Produktbezeichnung 
    Materialnummer 
    Ausführung  
    Drehzahl  
    Spezifische Kühlleistung max.kw/k  
    Spezifische Kühlleistung min.kw/k  
    Volumenstrom max.l/min  
    Volumenstrom min.l/min  
    Hydac International