Geräuscharme SC Baureihe
Geräuscharme SC Baureihe

Geräuscharm SC Baureihe

Der geräuscharme Öl-Luft-Kühler der SC Baureihe mit Radiallüfter wird zur Kühlung von kleineren und mittleren Hydrauliksystemen eingesetzt. Die Ausführungen mit eingebauter Pumpe (SCA) und Filter (SCAF) stellen eine hocheffiziente Nebenstromkühlung und -filtration dar.

SC Produktmerkmale:

  • Kühlleistung bis 20 kW
  • Geräuschpegel < 70 dB(A) (L-Ausführung bei 1m Abstand)
  • Kompakt, effizient und leistungsstark
  • Einfache Demontage von Pumpe, Motor und Filter

SCA und SCAF Baureihe zur Nebenstromkühlung
Durch die Ausführung mit Pumpe (SCA) kann die Öltemperatur auch unabhängig von den Taktzeiten des Hydrauliksystems konstant gehalten werden. Für eine zusätzliche Filtration des Öls sorgt die SCAF Baureihe mit integriertem HYDAC Filter.

OSCA und OSCAF - die optimierte Baureihe

  • Weiterentwicklung und Optimierung der SCA / SCAF Baureihe
  • mehr Leistung bei einer geringeren Geräuschemission in einer kompakteren Bauform
Zur Anfrageliste hinzufügen