Gelötete Plattenwärmetauscher
Gelötete Plattenwärmetauscher

Gelötete Plattenwärmetauscher

Die gelöteten Plattenwärmetauscher bestehen aus einer Anzahl geprägter Edelstahlplatten, die mit Kupfer oder Nickel vakuum-verlötet sind.

Die spezielle Prägung der Platten sorgt für eine turbulente Strömung, die für eine optimale Wärmeübertragung notwendig ist und darüber hinaus einen Selbstreinigungseffekt bewirkt, da durch die hohen Wandreibungen Ablagerungen an der Oberfläche verringert werden.

  • Max. Betriebsdruck: 30 bar
    (Ausführung mit Nickellot bis 10 bar möglich)
  • Temperaturbereich: bis 200°C

Anwendung:
Kühlkreisläufe mit Wasser, Kühlflüssigkeit oder Öl

Zur Anfrageliste hinzufügen