Kalibrierservice
Kalibrierservice

Kalibrierdienst im
HYDAC Servicenter
und direkt am Einsatzort.

Optimieren Sie die Qualität Ihrer Prüfmittel durch den Kalibrierdienst im HYDAC Servicenter oder direkt bei Ihnen vor Ort in unserem mobilen Kalibrierlabor. Alle von uns verwendeten Kalibriermittel sind auf nationale oder internationale Normale rückführbar. 

Messen Sie immer "richtig"?

Für die serienmäßige Kalibrierung in der Normenreihe DIN EN ISO 9000-9004 ist als wesentliches QS-Element die Prüfmittelüberwachung enthalten. Durch Prüfmittelüberwachung soll sichergestellt werden, dass alle Prüfmittel, die für die Produktqualität relevant sind, „richtig” messen. Um dies zu gewährleisten,müssen die Prüfmittel regelmäßig kalibriert werden und auf nationale Normale rückführbar sein. Weiterhin müssen die ermittelten Messwerte dokumentiert werden.

Wir erstellen Prüfprotokolle und Kalibrierzertifikate für:

  • Partikelsensoren
  • Kontaminationssensoren
  • Temperatursensoren
  • Drucksensoren
  • Druckschalter
  • Handmessgeräte
  • Volumenstrommessumformer
  • Anzeigegeräte

Das HYDAC Servicenter empfiehlt eine mindestens jährliche Kalibrierung, abhängig von den Einsatzbedingungen und dem Einsatzzweck als Mess- oder Prüfmittel.

Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website