Amortisseurs à soufflet métalliques
Amortisseurs à soufflet métalliques

Accumulateurs à membrane métallique

... sont des accumulateurs hydropneumatiques avec une soufflet métallique en tant qu'élément séparateur entre un gaz compressible et le fluide de service. L'élément séparateur est exécuté soit comme soufflet ondulé ou comme soufflet membranaire soudé.

Les amortisseurs à soufflet métallique HYDAC sont polyvalents dans leur application. Ils sont par exemple utilisés pour amortir les pulsations sur de gros moteurs diesel ou dans l'industrie chimique. Dans l'aéronautique, ce type d'accumulateurs sert principalement pour la réserve d'énergie ou la compensation volumique.

Les principales caractéristiques sont :

  • volume nominal : jusqu'à 6 l
  • pression de service admissible : jusqu'à 210 bar

 

Les avantage suivantes caractérisent les amortisseurs à soufflet métalliques HYDAC :

  • étanches au gaz
  • sans entretien
  • compatibilité aux fluides sur de grandes plages de température.
Afin de protéger vos accumulateurs hydrauliques contre une augmentation inadmissible de la température et/ou un dépassement de la pression, nous recommandons nos dispositifs de sécurité.

Vous trouverez des informations ou un formulaire de renseignement en ligne sous : Produits / accumulateur hydraulique / équipements pour accumulateur / équipements de sécurité pour accumulateur et dans l'espace de téléchargement des équipements de sécurité des accumulateurs.
Ajouter à la liste de demande