HYDAC Ground Control El subsistema de control activo del brazo extensible para su máquina móvil
Para cumplir con las directrices de protección del medio ambiente, cada vez más estrictas, y conservar los recursos de forma sostenible, hay que usar los fertilizantes y los pesticidas con moderación. HYDAC proporciona la solución perfecta: el nuevo subsistema para el control activo del brazo extensible, HYDAC Ground Control, guía el brazo a la altura e inclinación óptimas sobre el cultivo incluso en entornos ambientales difíciles. De este modo, se aumenta la velocidad de trabajo y se consigue una aplicación más precisa.
Para el guiado altamente preciso del brazo pulverizador, incluso en entornos ambientales difíciles
Conservación de los recursos Emplee con moderación los pesticidas mediante el control activo del brazo saliente
Las directrices cada vez más estrictas relativas a la protección del medio ambiente y de los consumidores exigen que los fertilizantes y pesticidas se utilicen de forma moderada para conservar los recursos. En este sentido, los brazos pulverizadores de las máquinas móviles deben guiarse a la altura óptima sobre el cultivo para garantizar una distribución selectiva del producto. Solo así podrá utilizar los recursos con moderación. Pero eso no es todo: si no se compensan las interferencias, también aumenta la carga mecánica sobre los componentes, lo que reduce su vida útil. Por eso se requiere un control activo del brazo que compense inteligentemente los movimientos del vehículo y las características del terreno.
Agricultura de precisión Para una gestión focalizada de sus campos y tierras de cultivo
La gestión focalizada de los campos y las tierras de cultivo requiere dos cosas: en primer lugar, hay que tener en cuenta las diferencias en el suelo y el cultivo. En segundo lugar, hay que proteger el terreno circundante en el interés de la protección del medio ambiente. Las inteligentes funciones operativas apoyan la estimación óptima de los cultivos y garantizan que los pesticidas se distribuyan de forma sostenible. En particular, el sistema tiene que compensar efectivamente las interferencias que resultan de los movimientos del vehículo y de las características del terreno. Si el brazo pulverizador se guía sobre el cultivo a la altura e inclinación óptimas, se conservan los recursos y se protege el medio ambiente.
Estabilidad óptima para su máquina móvil gracias a las válvulas reguladoras de presión Cómo funciona el sistema HYDAC Ground Control
Soluciones convencionales
Las soluciones convencionales se basan en el control de la posición mediante valvulas de regulación de caudal. La desventaja: el rígido acoplamiento hidráulico del vehículo y el brazo saliente hace que cada inclinación del vehículo se transfiere directamente al brazo. Solo se efectúa una corrección si se detecta una desviación de la posición. El resultado es una aplicación poco precisa.
La solución de HYDAC
Para evitar la pérdida de posición, nuestros expertos han desarrollado una solución innovadora: HYDAC Ground Control que desacopla el brazo saliente del vehículo. La válvula reguladora de presión regula la posición del brazo en combinación con las informaciones adicionales de los sensores. Gracias a estos factores se consigue una importante estabilización del brazo mediante el control activo de HYDAC: la inclinación del vehículo se compensa directamente y no hay desviación del punto de ajuste. Esto significa que no se necesita ninguna corrección. El sistema HYDAC Ground Control es altamente dinámico, incluso cuando el terreno cambia.
Esto marca la diferenciaReducción del espacio de instalación, más precisión y velocidad durante la operación
Benefíciese de nuestra simplificada tecnología de válvulas: el empleo mínimo de componentes permite el máximo rendimiento con un considerable ahorro de espacio de instalación. Gracias a la compensación efectiva, se evitan las fluctuaciones en la distancia entre el brazo y el cultivo. Esto aumenta la precisión de la operación y protege el medio ambiente. El desacoplamiento hidráulico aporta otra ventaja: al reducir o evitar la transmisión de los movimientos al brazo, se puede aumentar considerablemente la velocidad de trabajo. Un sistema hidráulico de probada eficacia combinado con una tecnología de control inteligente: con HYDAC Ground Control, compuesto por el sistema hidráulico, la electrónica y el software, obtendrá un subsistema muy eficaz que reducirá sus costes de desarrollo y tiempos de comercialización.
Opciones adicionales para su sistema a medida Confíe en nuestro sistema hidráulico modular
HYDAC Ground Control esta basado en nuestro sistema hidráulico modular. Esto significa que podemos reproducir cualquier función del brazo. Descubra más sobre su solución adaptada a sus requerimientos de la mano de nuestros expertos.
Funciones disponibles:
- Control hidráulico de la inclinación del brazo
- Control hidráulico de las funciones de plegado del brazo extensible para la posición de conducción
- Elevación y descenso hidráulico del brazo para adaptarse a la altura de la vegetación
- Posición en V del brazo y posición de las secciones del brazo para su ajuste al terreno
Póngase en contacto con nuestros especialistas en sistemas hidráulicos móviles. Analizamos el potencial de su máquina y le asesoramos de forma integral sobre su solución óptima. Como competente socio de desarrollo, le ofrecemos un apoyo transparente durante todas las fases de su proyecto. Puede contar con HYDAC como su contacto de confianza, incluso después de la fase de serie.