Flurförderzeugen

Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihr Anspruch ist unsere Herausforderung Ihnen die beste Lösung zu bieten:

  • Umfangreiches Maschinen – Know-how
  • Steigerung der Performance durch integrierte, ganzheitliche Systeme
  • Erhöhung der Verfügbarkeit durch Reduktion von Schnittstellen   
  • Komfortsteigerung durch Reduzierung von Schwingungen, Vibrationen und Lärm
  • Aktive Zusammenarbeit in enger Enwicklungspartnerschaft
  • Weltweite kommerzielle und technische Betreuung durch globale Präsenz
    und lokale Kompetenz

Sensorik, Systemelektronik und Condition Monitoring

Applikationsgerechte Sensoren:

  • IP 67 K
  • Vibrationsfest durch vergossene Bauteile
  • Alle gängigen Anschlüsse lieferbar
  • Druck und Temperatur
  • Füllstand und Volumenstrom Messgeräte zur Erfassung von Betriebsdaten.
    Applikationsspezifische Steuer- und Regelelektronik z.B. Proportionalverstärker. Zur vorsorgenden Fluidpflege und Erhöhung der Betriebssicherheit
  • Signale an kundenspezifische Software oder externe Handmessgeräte
  • Ölzustand
  • Partikelverschmutzung und Feuchtigkeit

Speichertechnik

Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einsatzfall:

  • Dämpfung von Druckspitzen
  • Gewichtsausgleich
  • Zur Energiespeicherung für Notversorgung
  • Steuerölversorgung

Kühlsysteme

Leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm, Emissionen (EURO 4, TIER 3) und Kraftstoffeinsparung sind verfügbar.

  • Integrierte Thermo-Bypass Ventile
  • Elektrische / hydraulische Lüfterantriebe mit proportionaler Drehzahlkontrolle
  • Öl / Luftkühler
  • Mehrfach Kombi-Kühlsysteme
  • Tank-Filter Integration

Subsysteme und Komponenten für das Hydrauliksystem

  • Systemsteuerblöcke für die Hubmasthydraulik, mit und ohne Load Sensing, zur optimalen Leistungsausnutzung beim Heben und Senken. Fahrzeugspezifische und verlustreduzierte Auslegung und individuelle Bestückung mit Ventilen, Filtern, Speichern, Sensorik, Testpoints.
  • Steuerblöcke zur Versorgung des Steuerölkreises, mit elektronisch gesteuerter Speicherladefunktion, sichern die Systemverfügbarkeit bei Pumpenausfall.
  • Compact-Aggregate als Komplettsysteme zur bestmöglichen Ausnutzung auch bei beengten Einbauraum-Verhältnissen, als montagefreundliches "Plug and Play"- System einbaufertig bestückt und geprüft.
  • Elektroproportionalventile mit angepassten Kennlinien gewährleisten das anwendungsgerechte Zusammenspiel aller Funktionen.

Tank-Filter-Lösungen

Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.

Filtrationslösungen

Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement-Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z. B.:
Rücklauffiltration mit Rücklauffilter RFM

  • Als Tankanbau- oder Tankeinbaufilter
  • Bei Tankintegration (Set-Version) bis zu 2.000 l/min

Speisekreisfiltration mit Leitungsfilter LPF

Druckölfiltration mit Leitungsfilter MFM

Grobschmutz-Entfernung mit Inline-Filter ILF

Luftfiltration mit Belüftungsfiltern BF, ELF, ELFL, BD

  • Breite Standard-Produktpalette
  • Optional mit Duo-Ventil zur Tankvorspannung
  • Anti-Schwapp-Sicherung möglich
  • Version mit Lufttrocknung

Filterverschmutzungsanzeigen zur Verbesserung der Betriebssicherheit und gegebenenfalls Anzeige der Wartungsintervalle

Brand-Labelling zur Ersatzteilsicherung Kennzeichnung der Filterelemente zur Verbesserung der Produktidentifizierung und zur Sicherstellung des Ersatzelemente-Bedarfs

Kabinenfederung

Das FDE, Feder-Dämpfer-Element, ist ein Standardelement zur hydropneumatischen Federung von Fahrzeugkabinen mit adaptiver Dämpfung und Niveauregulierung zur vollen Ausnutzung des Federweges. Der speziell dafür entwickelte, extrem reibungsarme Federungszylinder ist für vertikale Lasten bis zu 300 kg konzipiert. Die Systemabstimmung kann kundenspezifisch durchgeführt werden.

Accessoires

Zur Komplettierung hydraulischer Systeme.

  • Standardarmaturen (Hochdruck )
  • Manipulationssichere induktive Näherungsschalter (hochdruckfest)
  • Flüssigkeitsstandkontrollen
  • Thermoschalter TSE
  • Standardschelle 3015
  • Luft- / Wasserbehälterbefestigungsbänder
  • „Testpoint”-Anschlüsse
  • Schnellverschlusskupplungen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website