Die HYDAC-Produkte für die Verfahrenstechnik tragen durch ihre hohe Qualität dazu bei, die Funktion zu sichern und die Lebensdauer von Komponenten, Systemen und Maschinen in erheblichem Maße zu verlängern. Die vorgestellten Produkte sind das Ergebnis zahlreicher Feldversuche, der Forschung in eigenen Labors der HYDAC-Gruppe und jahrzehntelanger Erfahrung in der Verfahrenstechnik.
Selbstreinigende Rückspülfilter des Typs HYDAC AutoFilt® sind automatische Filter für Industrie und Technik. Sie sorgen für die Reinheit von Wasser, Kühl- und Schmierstoffen sowie weiterer niedrigviskoser Flüssigkeiten. Die AutoFilt® Filterreihe ist vielfältig einsetzbar und sehr variabel und bestens für die Nachrüstung in bereits bestehende Anlagen geeignet.
Mehr Informationen unter: http://waterfiltration.hydac.com
HYDAC Process Leitungsfilter sind für härteste Einsätze in der Prozesstechnik konzipiert. Sie ermöglichen eine effektive Abscheidung von Feststoffen aller Art. Eine Vielzahl von Bauformen und Filtermaterialien erlauben eine optimale Anpassung an die Filtrationsaufgabe und die vorhandenen Prozessbedingungen.
Mehr Informationen unter: http://waterfiltration.hydac.com
Flüssige oder partikuläre Verunreinigungen von Gasen können die Lebensdauer von wichtigen Komponenten der Systeme und Anlagen maßgeblich beeinträchtigen. Daraus resultieren kostspielige Wartungs- und Reparatureinsätze bis hin zu kompletten Stillstandzeiten. Unser Produktportfolio umfasst Partikelfilter, Koaleszenzfilter, Vorabscheider und Filterelementtechnik.
Mobile Filter-Pumpen-Einheiten zur Befüll-, Spül- und Nebenstromfiltration. Anwendungen bei Inbetriebnahme, Ölwechsel und Wartungsarbeiten.
Applikationsgerechte Sensorik für Druck, Temperatur, Füllstand, Volumenstrom und
Ölzustand; spezieller elektronischer 4-fach Druckschalter mit TÜV-Bescheinigung
auch zum Einsatz in sicherheitsrelevanten Steuerungen (TRD 421); Geräte zum Schalten, Steuern und Regeln; Multifunktions-Handmessgeräte.
Blasenspeicher, Membranspeicher und Kolbenspeicher zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Energiespeicherung, Volumenkompensation und Medientrennung.
Mit Überwachungsgeräten bis 550 bar, z. B. für Sicherheitssteuerungen
Zur Betätigung von Klappen, Schiebern, Weichen, etc.; Kraft bis 750 kN, Hub bis 1.000 mm, Verfahrgeschwindigkeit bis 50 mm/s, Speichergröße bis 50 l.
Basierend auf den globalen und lokalen Qualitätsnormen, System- und Produktzulassungen gewährleistet die HYDAC Process Technology, dass die Produkte und Dienstleistungen forderungsgerecht hergestellt und ausgeliefert werden.