Bearbeitungszentren / Fräsmaschinen

An Bearbeitungszentren kommen Hydraulikaggregate für Nebenfunktionen wie Werkzeugspannung, Achsenklemmung und Palettenwechsel zum Einsatz. Da keine systembedingte Leckage auftritt sind die HYDAC-Compactaggregate eine optimale Lösung.

Kühlsysteme haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Bearbeitungszentrums. Je nach Randbedingung können Luft-, Wasser- oder Kompressorkühlsystem von HYDAC zum Einsatz kommen.

Bei der Kühlschmierstoff-Hochdruckversorgung der innengekühlten Werkzeuge kann eine Schutzfiltration durch konventionelle Leitungsfilter, Doppelumschaltfilter oder Rückspülfilter erfolgen. HYDAC liefert diese Komponenten aber auch komplette Druckerhöhunsstationen.
Für die Steuerung der KSS-Volumenströme stehen im Niederdruckbereich Kolbensteuerventile und im Hochdruckbereich Coaxialventile zur Verfügung. Die Druckeinstellung erfolgt durch vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile.

Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website