Dieselfiltration in der Mining-Industrie
Das Letzte, was der Tagebau gebrauchen kann, ist ein Anlagenausfall aufgrund von verunreinigtem Diesel. Denn in einer produktionsorientierten Branche wie der Mining-Industrie, sind Faktoren wie Leistung, Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten entscheidend. Wirksame Kraftstofffiltration bietet für diese Herausforderungen die Lösung: Mit HYDAC Dieselfiltern sind Ihre Anlagen und Maschinen in jedem Schritt der Lieferkette optimal gerüstet.
2 min Lesezeit
Themen & Produktlösungen Dieselfiltration Mobile Arbeitsmaschinen
Mit wirksamer Kraftstofffiltration zu mehr Effizienz in der Mining-Industrie#Tagebau #Mining #Dieselkraftstoffe #Dieselfilter #Anlagenverfügbarkeit
Erhöhen Sie jetzt Ihre Anlagenverfügbarkeit. Kontaktieren Sie unsere Experten für Ihre passgenaue Lösung.
Anlagenverfügbarkeit
Effektive Filtration Ihrer Dieselkraftstoffe gegen ungeplante Stillstände
In einer extrem produktionsorientierten Branche wie der Mining-Industrie stellen Anlagenausfälle eine große Herausforderung dar. Unternehmen, die Flotten von kleinen bis hin zu großen Dieselfahrzeugen betreiben, müssen sowohl eine optimale Motorleistung als auch langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten. Umso wichtiger ist dabei ein ordnungsgemäß gefilterter Dieselkraftstoff. Denn ganz gleich, ob es sich um Anlagen, Minenfahrzeuge oder einfache Generatoren handelt, „schmutziger“ Kraftstoff ist eine Bedrohung für den effektiven Einsatz.
Betriebskosten
Mit sauberen Dieselkraftstoffen vor Produktivitätsverlust schützen
Die Effektivität eines Dieselmotors hängt unter anderem davon ab, wie zuverlässig die Kraftstofffiltration funktioniert. Die Folgen einer unsachgemäßen Filtration sind dabei problematisch – insbesondere in einer angespannten Wirtschaftslage stellen die rasch steigenden Betriebskosten die Branche vor große Herausforderungen.
Effiziente Filtration mit HYDACUnsere Lösung: HYDAC Dieselfilter
Mit HYDAC sind Ihre Anlagen und Maschinen für den Tagebau optimal gerüstet. HYDAC Dieselmicron Filterelemente wurden speziell für die Filtration von Diesel auf maximale Effizienz bei minimalem Druckverlust entwickelt. Sie bieten die beste Kombination von Wasser- und Partikelabscheidung.
Der vollsynthetische Aufbau der Elemente sorgt für eine stabile Filtration, hohe Schmutzhaltekapazitäten und eine außergewöhnliche Wasserabscheidefunktion. Dank zweistufigem Koaleszer-Design weisen HYDAC Filterelemente zudem eine exzellente Wasserseparation auf. So ermöglichen diese eine sichere und effiziente Entwässerung – auch bei größeren Wassermengen im Diesel.
Darüber hinaus: End-to-End FiltrationHYDAC sorgt für sauberen Diesel in jedem Schritt der Lieferkette
Filtration und Entwässerung des Diesels an Lagerstätten und Dieseltankstellen
Die Mining-Industrie lagert größere Mengen an Kraftstoff. Dies kann häufig zur Bildung von Kondenswasser führen. Mit unseren innovativen Filtrationslösungen bleibt Ihr Kraftstoff in jedem Schritt des Prozesses sauber.
Filtration an Bord
Um Kraftstoff zwischen dem Tank der Anlagenausrüstung und dem Hauptmotor zu filtern, bieten wir Ihnen umfangreiche Lösungen für die Filtration an Bord. Damit agieren Sie nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltig: Sauberer Kraftstoff sorgt für eine längere Lebensdauer der Einspritzkomponenten. Im Fokus steht aber letztendlich die beachtliche Kostenersparnis durch minimierte Reparaturen und geringere Stillstandszeiten.