Stat-Free® Elemente
Stat-Free® Elemente
DruckenDrucken

Stat-Free® Elemente

Stat-Free® ist die innovative Elementtechnologie, die Ihr Hydraulik- und Schmierölsystem sicher vor elektrostatischer Aufladung schützt.
MERKMALE:
  • Feinheiten:  3, 5, 10, 15 und 20 μm
  • Filtermaterialien: Lubimicron, Betamicron®4, Mobilemicron
  • Absolutfiltration
  • Betriebstemperatur: bis 100°C
  • Verträglich mit allen gängigen Betriebsmedien
  • Je nach  Elementbauart optional mit oder ohne Bypassventil 
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website