PRFL
PRFL
DruckenDrucken

PRFL

Merkmale
  • Abscheidung fester Verunreinigungen aus wässrigen Medien
  • Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich (PRFLD)
  • Filterfeinheiten von 1 bis 3.000 µm
  • Durchflussmengen bis 3.600 m3/h
Vorteile
  • Hohe Filtrationsleitung
  • Einfache Handhabung
  • Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb
  • Wahlweise regenerierbare oder Einweg-Filterelemente möglich
  • Geringe Betriebskosten
  • Zahlreiche Ausstattungsvarianten
Einsatzbereiche

Einsatz in verfahrenstechnischen und chemischen Anlagen
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website