SIEBKORBFILTER DOPPELT

Schmutzfänger mit einfachem Handling und Umschaltfunktion

Siebkorbfilter finden ihren Einsatz am häufigsten als Grobfilter oder Vorabscheider. Das Filterelement wird von innen nach außen durchströmt. Die abgeschiedenen Feststoffe verbleiben im Edelstahl-Siebkorb und das Filterelement kann bequem und schnell entfernt werden. Mittels Verschmutzungsanzeigen, die den Differenzdruck überwachen, lässt sich jederzeit der Zustand des Siebkorbfilters ermitteln. Die Filtermaterialien sind regenerierbar und reduzieren dadurch die  Betriebskosten. Zur Auswahl stehen Filtergehäuse aus C-Stahl mit einer Epoxy-Innenbeschichtung sowie aus Edelstahl.

Zur Anfrageliste hinzufügen