PVD

PVD x B.x

Anzeigenart:
  • Optische Anzeige durch grün-rotes Feld
  • Automatische Rückstellung
Gewicht: 110 g

Anpsrechdruck bzw. Anzeigenbereich:
  • 1 bar + / - 10 %
  • 1,5 bar + / - 10 %
  • 2 bar + / - 10 %
  • 3 bar+ / - 10 %
  • 5 bar + / - 10 %
  • 8 bar + / - 10 %

Zulässiger Betriebsüberdruck: 420 bar

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C  bis +100 °C

Anschlussgewinde: G1/2

Max. Anzugsmoment: 100 Nm

Bestellbeispiel: PVD 2 B.1 

 PVD x C.x

Anzeigenart: Elektrischer Schalter

Gewicht: 220 g

Ansprechdruck bzw. Anzeigenbereich:

  • 1 bar + / - 10 %
  • 1,5 bar + / - 10 %
  • 2 bar + / - 10 %
  • 3 bar+ / - 10 %
  • 5 bar + / - 10 %
  • 8 bar + / - 10 %
Zulässiger Betriebsüberdruck: 420 bar

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C  bis +100 °C

Anschlussgewinde: G1/2

Max. Anzugsmoment: 100 Nm

Schaltart:
  • Öffner oder Schließer
  • Schaltkontakte (Wechsler)
Max. Schaltspannung: 230 V

Elektroanschluss: Steckverbindung M20x1,5 gem. EN50262 Leitungsdose nach DIN 43650

Max. Schaltleistung bei ohmscher Last: 60 W = 100 VA ~

Schaltvermögen: ohmsche 3 A bei 24 V = ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~

Schutzart nach DIN 40050: IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)

Bestellbeispiel:
PVD 5 C.0

PVD x D.x /-L...

Anzeigenart: Optische Anzeige und elektrischer Schalter

Gewicht: 250 g

Ansprechdruck bzw. Anzeigenbereich:

  • 1 bar + / - 10 %
  • 1,5 bar + / - 10 %
  • 2 bar + / - 10 %
  • 3 bar+ / - 10 %
  • 5 bar + / - 10 %
  • 8 bar + / - 10 %
Zulässiger Betriebsüberdruck: 420 bar

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C  bis +100 °C

Anschlussgewinde: G1/2

Max. Anzugsmoment: 100 Nm 

Schaltart:

  • Öffner oder Schließer
  • Schaltkontakte (Wechsler)

Max. Schaltspannung: 24 / 48 / 110 / 230 V je nach Lampeneinsatz

Elektroanschluss: Steckverbindung M20x1,5 gem. EN 50262 Leitungsdose nach DIN 43650

Max. Schaltleistung bei ohmscher Last: 60 W = 100 VA ~

Schutzart nach DIN 40050: IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)

Bestellbeispiel: PVD 2 D.0 /-L24




Zur Anfrageliste hinzufügen