HY-TTC 30H
HY-TTC 30H
DruckenDrucken

HY-TTC 30H

HY-TTC 30H
Die HY-TTC 30-H ist ein kompaktes Steuergerät, basierend auf einem Infineon XC22xx Mikrocontroller, welches speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen oder kleineren Maschinen enwtickelt wurde. 30 frei konfigurierbare I/Os erlauben den Betrieb von unterschiedlichen Sensor-und Aktor-Typen.
Die Variante 30-H ist bestens für die Ansteuerung von Proporionalfunktionen geeignet. Von den 8 PWM Ausgängen sind 6 mit integrierter Strommessung, so können bis zu 3 hydraulische Achsen stromgeregelt werden.
Das Modul wurde gemäß EN ISO 13849 entwickelt und ist für Anwendungen mit PL b geeignet.
Die HY-TTC 30-H wurde speziell für Fahrzeuge und Maschinen in rauer Betriebsumgebung und extremen Betriebstemperaturen entwickelt.
Geschützt wird das Modul durch das bewährte robuste, speziell für die Off-Highway Fahrzeugindustrie ausgelegte Kompaktgehäuse.
Besondere Merkmale:
  • 30 Ein- und Ausgänge
  • 10 Analaog Eingänge
  • 4 Timer Eingänge
  • 9 PWM-Ausgänge
  • 2 Digital-Ausgänge
  • 6 ratiometrische Spannungsausgänge 
  • Robustes, sehr kompaktes Gehäuse
  • Wasserdichter, 48-poliger Anschlussstecker
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website