Die HY-TTC 71 ist eine leistungsstarke Steuerung für mobile Off-Highway Anwendungen mit 12 V Spannungsversorgung.
Das Design der HY-TTC 71 erfüllt die Anforderungen für PL b (Performance Level) der internationalen Norm EN ISO 13879.
Die in der Steuerung eingesetzte CPU XC 2288 H von Infineon besitzt erweiterte Sicherheitsmerkmale für den Schutz des internen RAM und Flash Speichers.
Die HY-TTC 71 ist ein Teil einer vollständigen und kompatiblen Produktfamilie und wird durch ein robustes, speziell für die Off-Highway-Fahrzeug-Industrie ausgelegtes und äußerst kompaktes Gehäuse geschützt.
- Programmierung in C
- 138 kB RAM
- 43 Ein- und Ausgänge:
- 18 Leistungsausgänge
- 24 Analogeingänge
- 1 Timer-IN optional
- Alle Ein- und Ausgänge konfigurierbar sowie überspannungs- und kurzschlussfest
- Stabilisierte Sensorspannungsversorgung mit interner Überwachung
- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit wasserdichtem 80-poligen Anschlussstecker und Druckausgleich über wasserundurchlässige Gore-Tex® Membran
- e12 Typgenehmigung