Software
Software
DruckenDrucken

Software

Speichertechnik

ASPlight – Speicherauslegung unterwegs

Das ASPlight ist eine vereinfachte Software der HYDAC Speichertechnik, die es Ihnen ermöglicht, alle notwendigen Parameter wie Druck, Volumen und Temperatur bei isothermen oder adiabaten Lade- bzw. Entladevorgängen eines Hydro-Speichers zu berechnen.

 Das ASPlight richtet sich an Anwender, die in kurzer Zeit wesentliche Speicherparameter bestimmen müssen. Insbesondere dann, wenn Sie als technischer Berater im Außendienst unterwegs sind, unterstützt Sie die Software als kompetenter Partner bei der schnellen und unkomplizierten Berechnung hydraulischer Speicher. 

 Das ASPlight wird über ein einziges Fenster bedient und ist sprachneutral. Der Aufbau ist vergleichbar mit einem Taschenrechner. Simulationskurven werden nicht dargestellt. 

 Das ASPlight ist eine intelligente Anwendung, die das Realgasverhalten berücksichtigt, in unterschiedlichen Einheiten für Druck, Volumen und Temperatur rechnet und die Auswahl unterschiedlicher Gase wie beispielsweise Stickstoff oder Helium zulässt. Die Eingabegrenze für den Druck liegt bei 2500 bar. Zusätzliche Informationsfelder helfen bei der Bewertung des Ergebnisses und bei der Bestimmung der Speicherart. 

 Das ASPlight ist mit einer Programmhilfe ausgestattet, die Ihnen die Bedienung erklärt und drei Rechenbeispiele zum Üben bereit hält.

Rechnen Sie mit dem ASPlight !
Halten Sie Ausschau nach dem ASPlight –Symbol auf den HYDAC Hydro-Speicher Produktseiten.






Zurück zur Übersicht
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website