Software
Software
DruckenDrucken

Software

Systemtechnik

EHCD-Regelmodule Parametriersoftware

Unsere Parametriersoftware dient der einfachen und schnellen Parametrierung unserer digitalen Regelmodule.

Die wichtigsten Funktionen in Kürze:

  • Tabellenorientierte Parametereingabe
  • Speichern und Laden von Parametersätzen
  • Monitor zur Prozessdatenanzeige
  • 4-Kanal-Oszilloskop-Funktion mit Datenspeicherung
  • REMOTE-CONTROL-Funktion
  • Universell für all unsere digitalen EHCD-Regelmodule

Die zur Verfügung stehenden Parameter werden bei der Identifikation des angeschlossenen Moduls eingelesen und in der Parametertabelle visualisiert.

Mit der Export-Funktion können Parametersätze vom PC zum Modul exportiert werden.

Der Offlinebetrieb ermöglicht es dem Anwender auch ohne angeschlossenes Modul auf dem PC vorhandene Parametersätze zu bearbeiten und zu speichern.

Mit Hilfe der Monitor-Funktion können in Abhängigkeit vom angeschlossenen Modul die Prozessgrößen sowie die digitalen Ein- und Ausgänge angezeigt werden.

Mit der integrierten REMOTE-CONTROL-Funktion kann der Regler direkt gesteuert und der Antrieb ohne übergeordnete Steuerung gefahren werden.

Die Parametriersoftware ist grundsätzlich auf allen Windows Rechnern mit Windows-2000/XP/7/10 lauffähig.




Setup_EHCD_V3.6.1.9.zip (4.39MB - 3.6.1.9 - 05/2018)




Zurück zur Übersicht
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website