Mietgeräte
Einer kostspieligen Investition in ein Spezialaggregat steht oftmals eine geringe Auslastung entgegen. Ob nun ein Mietgerät, Leihgerät oder Vorführgerät, oftmals stellt es die preisgünstige und flexible Alternative dar. Wann immer Sie auf ein Filtrationsaggregat, ein Entwässerungsaggregat, ein Spülaggregat, ein Messgerät oder ein Stickstoffladegerät zurückgreifen müssen - es steht für Sie bereit! Alle Mietgeräte werden regelmäßig gewartet und kontrolliert und sind somit sofort und zuverlässig einsatzbereit. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne im Vorfeld, um das optimale Aggregat für jeden Einsatz auswählen zu können. Wir sorgen für eine zuverlässige Verfügbarkeit der Mietgeräte und damit für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Maßnahmen.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Preisliste 04/2024
Produktprospekt
DE
(7.38 MB)
Price list 04/2023
Produktprospekt
EN
(7.08 MB)