Luftkühlung
Luftkühlung ist eine einfache Methode um Verlustwärme aus industriellen und mobilen Systemen abzuführen.
Das zu kühlende Medium - in der Regel Öl oder Wasser-Glykol - fließt durch einen Wärmetauscher. Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an und fördert diese durch das Kühlelement. Durch den Temperaturunterschied findet ein Wärmeaustausch statt, die kühlere Luft nimmt die Wärme des Mediums auf und gibt sie wieder an die Umgebung ab.
Auf diese Art kann das Medium bis auf einige Grad Celsius über Umgebungstemperatur heruntergekühlt werden.
Bei HYDAC finden Sie Ihren passenden Luftkühler, von Standard bis hin zu Großkühlern für den Einsatz im Energiesektor oder kundenspezifisch entwickelten Kühlern für mobile Arbeitsmaschinen.
Das zu kühlende Medium - in der Regel Öl oder Wasser-Glykol - fließt durch einen Wärmetauscher. Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an und fördert diese durch das Kühlelement. Durch den Temperaturunterschied findet ein Wärmeaustausch statt, die kühlere Luft nimmt die Wärme des Mediums auf und gibt sie wieder an die Umgebung ab.
Auf diese Art kann das Medium bis auf einige Grad Celsius über Umgebungstemperatur heruntergekühlt werden.
Bei HYDAC finden Sie Ihren passenden Luftkühler, von Standard bis hin zu Großkühlern für den Einsatz im Energiesektor oder kundenspezifisch entwickelten Kühlern für mobile Arbeitsmaschinen.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Luftkühler Industrie AC-MS Modulare Systeme
Produktprospekt
DE
(3.52 MB)
Air Cooler Industry AC-MS Modular Systems
Produktprospekt
EN
(3.54 MB)
Luftkühler Industrie / Mobil
Produktprospekt
DE
(4.59 MB)
Air Coolers Industrial / Mobile
Produktprospekt
EN
(4.59 MB)