Su socio de experiencia en una amplia variedad de aplicaciones en la tecnología del reciclado
Cizallas y prensas empacadoras de chatarra
Tiempos de ciclo cortos, elevadas fuerzas y velocidades altísimas: las cizallas para chatarra y las prensas empacadoras se enfrentan a diversos retos. Estamos a su lado para ayudarle a devolver los escombros de demolición y los restos de prensas individuales al ciclo económico, le apoyamos con accionamientos eficientes, así como con soluciones para la optimización del depósito y el cálculo del tiempo de ciclo. Todo de un solo proveedor.
Prensa briqueteadora
Para eliminar las virutas sueltas y el polvo de forma que ocupen poco espacio, se compactan y prensan en forma de briqueta. Así es como las prensas briquetadoras contribuyen en gran medida a optimizar el transporte y el almacenamiento. Le apoyamos en el camino hacia una operación sostenible y energéticamente eficiente de sus prensas briquetadoras con componentes optimizados en cuanto al espacio de instalación y conceptos de accionamiento innovadores.
Prensas empacadoras y prensas de balas de canal
Las prensas empacadoras y las prensas de balas de canal se utilizan para reducir el volumen de material hasta en un 95% y bajar los costes de transporte. Papel, cartón, film, PET y muchos otros materiales pueden reincorporarse al ciclo económico. Para garantizar el mejor equipamiento de sus prensas, HYDAC le ofrece soluciones a medida en todas las partes del mundo.
Contenedores de prensado
En empresas de logística, centros de reciclaje y almacenes de descuento: los contenedores de prensado comprimen eficazmente todos los materiales reciclables y de desecho. A la hora de desarrollar nuestros productos, nuestra máxima prioridad es ofrecer ventajas a nuestros clientes. Por ejemplo, podemos permitir alturas de llenado bajas gracias a nuestras unidades de accionamiento compactas con depósitos optimizados para el espacio de instalación. Trabajamos con usted para encontrar la solución óptima para su contenedor de prensado.
Trituradoras
Ya sean desechos comerciales, escombros mixtos de la construcción, colchones, biorresiduos o restos de madera, las trituradoras estacionarias y móviles trituran todo tipo de residuos. Gracias a nuestros muchos años de experiencia, podemos apoyarle con soluciones de producto optimizadas en cuanto al espacio y soluciones a medida en refrigeración, sensores, tecnología de válvulas y filtración. Hacia un futuro más sostenible.
Sostenibilidad
¿Necesita soluciones sostenibles para sus aplicaciones en la tecnología de reciclaje? Preparamos sus máquinas para los retos del mañana con componentes y sistemas optimizados en cuanto al espacio de instalación. Diseño energético en función de las necesidades, reducción del peso y del tamaño del depósito: HYDAC lo hace posible.
Ya se trate de trituradoras, contenedores de prensado, prensas de briquetas, empacadoras o prensas de chatarra: ¡aproveche al máximo el potencial de sus máquinas y reduzca sus gastos!
Sostenibilidad en la tecnología del reciclado: nuestras soluciones de producto
Tecnología de simulación de HYDAC
Optimización del espacio de instalación, reducción del peso, alimentación de energía en función de las necesidades y diseños óptimos de soluciones de accionamiento: nuestras simulaciones numéricas respaldan una operación sostenible de sus máquinas en la tecnología del reciclaje: ¡puede contar con nosotros!
Tecnología de filtrado HYDAC Air-X
Ahorre hasta un 60% del volumen de su depósito y reduzca los fluidos utilizados en un 60%: con la tecnología de filtración HYDAC Air-X. Además, con esta tecnología puede reducir al mismo tiempo su huella de CO2. Nuestra tecnología favorece y acelera activamente la desgasificación del aceite hidráulico. De este modo, el espacio necesario para sus máquinas se reduce al mínimo.
Solución de accionamiento de velocidad variable HYDAC KineSys
Más eficiencia y complejidad reducida: benefíciese de nuestros modernos sistemas de accionamiento y ahorre recursos de manera sostenible. Gracias a la integración inteligente de la hidráulica y la electromecánica, podemos ofrecerle soluciones de ahorro energético con importantes ventajas para sus aplicaciones.
Eficiencia energética y conservación de recursos
¡Vamos a maximizar su productividad! Como proveedor integral, aplicamos un enfoque holístico a la hora de estudiar su aplicación. El resultado son soluciones individuales a la medida de sus necesidades. Con nuestras soluciones de sistema, somos capaces de optimizar la disponibilidad del sistema de su máquina y reducir el uso de recursos gracias a cálculos específicos del tiempo de ciclo. ¡Contáctenos ahora!
Eficiencia energética en la tecnología del reciclado: nuestras soluciones de producto
Soluciones de sistemas combinados de HYDAC
Consiga el beneficio económico óptimo en términos de costes y pérdidas de potencia: HYDAC entiende su máquina como un todo. Tomando en consideración el tiempo de ciclo, desarrollamos soluciones de sistemas hidráulicos a medida cuyos componentes se adaptan a su máquina en cuanto a su tamaño nominal, rendimiento y pérdidas específicas.
Bombas de HYDAC
Ya sean bombas de engranajes o de pistones axiales, HYDAC ofrece una gama completa de bombas. Con los controladores adecuados, por ejemplo, los controladores de potencia, la fuerza motriz se puede utilizar de la mejor manera posible y se pueden diseñar soluciones especialmente eficientes desde el punto de vista energético. Descubra nuestra sólida ingeniería de bombas.
Cálculo del tiempo de ciclo de HYDAC
Identifique y aproveche el potencial de optimización: HYDAC le ayudará con un mapeo detallado de la secuencia de la máquina y el cálculo del tiempo de ciclo. Esta base permite optimizar el tamaño, el número y el tipo de bombas, así como la potencia nominal media del motor. ¡Póngase en contacto con nosotros para obtener más información!
Sistemas de refrigeración de HYDAC
Para adaptar perfectamente la capacidad de refrigeración necesaria a sus aplicaciones, es preciso determinar con exactitud las pérdidas de potencia. Estamos a su disposición con nuestros muchos años de experiencia como especialistas en refrigeración. ¡Conozca mejor nuestra amplia gama de productos!
Más información sobre los sistemas de refrigeración de HYDAC
Unidad de potencia compacta HYDAC CO1
Disponibilidad operativa permanente sin consumo de energía: gracias a la función de carga del acumulador con válvula de seguridad integrada y a la bien definida descarga de presión del acumulador, nuestra unidad compacta favorece un funcionamiento energéticamente eficaz de sus prensas. Descubra nuestra unidad de potencia modular CO1 de bajo nivel sonoro.
Más información sobre la unidad de potencia compacta HYDAC CO1
Digitalización, conectividad y transparencia
Aumente la disponibilidad del sistema y planifique los intervalos de mantenimiento de manera más eficiente: HYDAC le allana el camino hacia la Industria 4.0 con componentes digitales y sensores inteligentes. Facilitamos la monitorización del estado de sus máquinas con nuestra amplia experiencia. Póngase en contacto con nosotros: estaremos encantados de ayudarle.
Digitalización en la tecnología del reciclado: nuestras soluciones de producto
Presostato de guardia p₀ de HYDAC para acumuladores hidráulicos
Minimice sus costes por paradas con el fiable HYDAC EDS 3400. Nuestro presostato controla la presión de prellenado de su acumulador hidráulico para poder detectar y aislar rápidamente posibles fallos. ¡Descubra más ahora!
Indicador de contaminación HYDAC Virtual Fluid Lab
Reduzca sus costes a largo plazo: nuestro sensor inteligente le permite optimizar la disponibilidad del sistema y el consumo de recursos. Aumente la rentabilidad de su aplicación con el cálculo inteligente de la vida útil restante de su elemento filtrante.
Suite CMX de HYDAC
Más transparencia en la tecnología del reciclado. La suite CMX de HYDAC está equipada con kits de hardware y software que proporcionan módulos individuales para digitalizar funciones, estados y procesos de la máquina, guardados en servidores locales en las propias instalaciones del cliente o en la nube.
Registrador de datos portátil de HYDAC
Móvil, flexible y fácil de usar: nuestro registrador de datos portátil es la opción ideal para medir, por ejemplo, la presión, la temperatura, el caudal o la distancia en su sistema hidráulico. Otras variables también pueden analizarse. ¡Conozca sus ventajas!
Sensores con interfaz IO-Link de HYDAC
Utilice IO-Link para agilizar la puesta en servicio de sus sistemas. La parametrización a distancia simplifica el servicio y minimiza las fuentes de error. Así se reducen sus costes. Confíe en las tecnologías del futuro para sus aplicaciones en el sector del reciclaje.
Más información sobre los sensores con interfaz IO-Link de HYDAC
Convertidor de presión inteligente de HYDAC
Especialmente desarrollado para su uso en serie en espacios de instalación extremadamente reducidos: nuestro HPT 1400 con interfaz IO-Link detecta picos de presión de alta frecuencia y monitoriza subsistemas y componentes. Consiga información importante para la operación de su prensa y futuros diseños de prensas.
Nuestras referencias
Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes
Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas. Más información
Lea el suceso exitoso de un clienteOptimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes
Optimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes. HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas. Más información.
¡Descubra más ahora!