Filtration diesel dans l’industrie minière
La dernière chose dont on a besoin dans une exploitation à ciel ouvert est une défaillance du système due à un diesel contaminé. En effet, dans une industrie orientée vers la production telle que l’industrie minière, des facteurs comme la performance, la fiabilité et les faibles coûts d’exploitation sont cruciaux. Une filtration efficace du carburant est la solution à ces défis : avec les filtres diesel de HYDAC, vos systèmes et vos machines sont parfaitement équipés à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.
Plus d'efficacité dans l’industrie minière grâce à une filtration efficace du carburant
Augmentez dès maintenant la disponibilité de votre système. Contactez nos experts pour une solution sur mesure.
Disponibilité des systèmes
Filtration efficace de vos carburants diesel pour une protection contre les temps d'arrêt imprévus
Dans une industrie très orientée vers la production comme l’industrie minière, les défaillances des systèmes sont un défi majeur. Les entreprises exploitant des flottes de véhicules diesel allant de la petite à la grande taille doivent garantir à la fois des performances optimales du moteur et une fiabilité à long terme. Il est donc d'autant plus important de filtrer correctement le carburant diesel. Qu’il s’agisse de systèmes, de véhicules miniers ou de simples générateurs, les carburants « sales » menacent l'efficacité de leur utilisation.
Coûts d’exploitation
Éviter les pertes de productivité grâce à des carburants diesel propres
L’efficacité d’un moteur diesel dépend, entre autres, de la fiabilité de la filtration du carburant. Les conséquences d’une mauvaise filtration sont problématiques - l'augmentation rapide des coûts d’exploitation pose des défis majeurs à l’industrie, en particulier dans un environnement économique tendu.
Filtration efficace avec HYDACNotre solution : les filtres diesel HYDAC
Avec HYDAC, vos systèmes et machines sont idéalement équipés pour l’exploitation minière à ciel ouvert. Les éléments filtrants HYDAC Dieselmicron ont été spécialement développés pour la filtration du diesel avec une efficacité maximale une perte de charge minimale. Ils offrent la meilleure combinaison de la séparation de l’eau et des particules.
La conception entièrement synthétique des éléments garantit une filtration stable, des capacités de rétention de la contamination élevées et une fonction de séparation d’eau exceptionnelle. Grâce à la conception d'un coalesceur à deux niveaux, les éléments filtrants HYDAC offrent une excellente séparation de l’eau. C’est ainsi qu’ils permettent une déshydratation sûre et efficace, même en présence de grandes quantités d’eau dans le diesel.
Un avantage supplémentaire : la filtration de bout en boutHYDAC garantit un diesel propre à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement
Filtration et déshydratation du diesel dans les installations de stockage et les stations de remplissage de diesel
De grandes quantités de carburant sont stockées dans l’industrie minière. Cela peut souvent entraîner de la condensation. Grâce à nos solutions de filtration innovantes, votre carburant reste propre à chaque étape du processus.
Filtration à bord
Pour filtrer le carburant entre le réservoir d'équipement du système et le moteur principal, nous proposons des solutions complètes de filtration à bord. Cela vous permet de fonctionner de manière durable et plus efficace : un carburant propre garantit une durée de vie plus longue des composants d’injection. En fin de compte, l'accent est mis sur les économies considérables réalisées grâce à la réduction des réparations et des temps d'arrêt.