Macchine operatrici da rimorchio

Che si tratti del singolo componente idraulico, elettronico oppure meccanico, la nostra sfida è offrirvi la soluzione migliore.

  • Vasto ? Know-how sulle macchine
  • Un maggiore comfort grazie e rumorosità e vibrazioni ridotte.
  • un più facile utilizzo grazie alla disposizione ottimizzata dei componenti e delle relative connessioni.
  • Maggiore sicurezza di servizio grazie alla riduzione delle interfacce.
  • Integrazione di componenti e di sistemi elettronici affidabili.
  • Ottimizzazione dei costi tramite la riduzione delle varianti con componenti standard e modulari.Ottimizzazione dei costi tramite la riduzione delle varianti con componenti standard e costruzione modulare.
  • Collaborazione attiva nei progetti di sviluppo congiunti.
  • Supporto globale, sia commerciale che tecnico, grazie alla nostra presenza mondiale ed alla competenza locale.

Sistemi di comando elettronici, sensori

Sistemi di comando mobili universali

 

  • Architetture per sistemi di comando centrali e decentrali
  • Applicazioni standard e ad alta sicurezza (EN 13849, IEC 61508), con certificazione TÜV
  • Applicazioni grafiche

 

 

Display mobili universali

 

  • per dispositivi di comando separati e con dispositivo di comando integrato
  • per la visualizzazione di parametri del veicolo nel Cockpit del conducente

 

Sensori ideali per ogni applicazione

 

  • Pressione e temperatura
  • Livello olio
  • Contaminazione da particelle solide e rilevazione della saturazione dovuta ad acqua disciolta.
  • IP 67 / IP 69K
  • Elevata resistenza e agli shock
  • Collegamenti elettrici e meccanici normalmente in commercio
  • per applicazioni standard e ad alta sicurezza (EN 13849, IEC 61508)
  • per la cura preventiva del fluido e l'aumento della sicurezza di esercizio

 

Apparecchi di misurazione mobili

 

 

  • per il Service, la messa in eservizio e la manutenzione.
  • Utilizzati per la misurazione, la visualizzazione, l'elaborazione e la memorizzazione dei dati di campo.

Tecnica degli accumulatori

Accumulatori per ogni applicazione:

 

  • Riserva di energia
  • Smorzamento delle pulsazioni
  • Silenziatore per l'eliminazione dei picchi di pressione o riduzione dei rumori
  • Ammortizzazione del veicolo
  • Bilanciamento del peso
  • Sospensioni di attrezzi montati

Blocco di comando in ingresso

Il blocco di comando in ingresso alimenta il blocco di comando per il sistema idraulico di lavoro, il cilindro di sterzo e la sospensione idropneumatica degli assi.

Sistemi idraulici di lavoro per macchine agricole

Per le macchine agricole da rimorchio, a seconda del lavoro da eseguire, ? mietitura, semina, aratura, innaffiatura, pressatura in balle, distribuzione, ecc. ? vi sono molteplici funzioni da controllare, ad es., la tracciatura dei solchi, l'apertura e la chiusura dei bracci, la regolazione della profondità di lavoro, la compattezza della pressatura, la velocità del verricello e molto altro.
Tutte queste funzioni possono essere realizzate sotto forma di singoli blocchi di comando, di sistema di blocco modulare smontabile o una combinazione di entrambi. I costruttori di macchine agricole sono completamente liberi di fornire al cliente apparecchiature aggiuntive ed ampliamenti.

Sistemi di raffreddamento

Sono disponibili sistemi di raffreddamento potenti e ottimizzati per l'incorporo come adempimento delle attuali prescrizioni normative in termini di rumorosità, emissioni e risparmio energetico.

 

 

  • Valvole integrate con bypass termico
  • Azionamenti elettrico-idraulici dei ventilatori con controllo proporzionale del numero di giri
  • Disponibilità di più sistemi combinati di raffreddamento

Soluzioni serbatoio/filtro

Sistemi completi pronti per il montaggio, ottimizzati in vista della protezione dei componenti, della purezza del sistema e dello spurgo.

Soluzioni di filtraggio

Una vasta gamma di filtri idraulici e di ventilazione, dotati di materiali pregiati per elementi filtranti, garantisce la massima sicurezza di funzionamento e lunghi intervalli di manutenzione, quali ad es.:

 

  • Filtraggio di ritorno con filtro di ritorno RFM. Filtro da applicare al serbatoio o incorporato in esso.
  • Filtraggio circuito di alimentazione con filtro in linea LPF.
  • Filtrazione a pressione con filtro in linea MFM.
  • Filtraggio olio cambio Filtro aspirante per olio cambio e idraulico.
  • Rimozione delle impurità grossolane con filtro Inline ILF
  • Filtrazione aria con filtri di ventilazione BF, ELF, ELFL, BD: vasta gamma di prodotti standard, opzionale con valvola Duo per precarico serbatoio, possibilità di sicurezza anti-scambio, versione con essiccazione dell'aria.
  • Visualizzazioni della contaminazione del filtro per il miglioramento della sicurezza di funzionamento ed event. visualizzazione degli intervalli di manutenzione.
  • Etichettatura del brand per la sicurezza dei ricambi Identificazione degli elementi filtranti per il miglioramento dell'identificazione del prodotto e a garanzia del fabbisogno di elementi di ricambio.

Sistemi di ammortizzazione

Per maggiore comodità e stabilità di guida.

  • Sospensione idropneumatica chassis indipendente dal carico con regolazione livello, sollevamento assiale, funzione di blocco, stabilizzazione rollio e segnalazione automatica difetti.
  • Adattamento ottimale dello chassis alla condizione di carico (regolazione livello).
  • Ammortizzazione della barra irrorante.
  • Sistema di ammortizzazione idropneumatico per timoni articolati.

Smorzamento del braccio

Sistema idropneumatico di smorzamento con vano integrato per pistone e sicurezza elettronica per rottura tubo. Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla compensazione attiva della pressione.

Accessori

Completamento dei sistemi idraulici:

 

 

  • Raccorderia standard (alta pressione)
  • Interruttore di prossimità induttivo anti-manipolazione (resistente all'alta pressione)
  • Controlli dei livelli dei liquidi
  • Termointerruttori TSE
  • Fascetta standard 3015
  • Fascette di fissaggio contenitori aria-acqua
  • Connessioni ?Testpoint?
  • Raccordi a innesto rapido