첨단 건설 기계 및 굴착 차량의 요구 사항 HYDAC은 고객의 요구사항에 완벽하게 부합하는 시스템을 제공합니다

에너지 효율성

연료 가격 상승, 규제 엄격화와 지속 가능한 솔루션에 대한 요구로 인해 건설 기계와 굴착 차량의 요구 사항이 더욱 까다로워지고 있습니다. 이 모든 변화의 관건은 에너지 효율성입니다. 에너지 효율성은 혁신적인 시스템과 종합적인 공학 접근법을 통해서만 최적화할 수 있습니다. HYDAC은 장기적으로 운영 비용을 절감할 수 있는 종합적인 솔루션을 제공합니다.

지속 가능성

마을과 도시 지역의 환경 오염은 특히 심합니다. HYDAC은 사람과 환경을 보호하기 위해 더욱 엄격한 배출 요건을 충족하도록 설계된 시스템을 개발합니다. 예컨대 HYDAC은 전기 모빌리티 및 수소 솔루션을 활용합니다. 생산성은 그대로 유지됩니다. HYDAC의 제어 및 드라이브 솔루션은 고성능과 에너지 효율성 모두를 실현합니다.

기계 가용성

복잡성이 증가하고 이동식 기계의 생산성에 대한 요구가 높아지면서 특히 최대 운영 능력이 중요해지고 있습니다. 장애와 계획에 없는 다운타임은 큰 비용을 초래하기 때문입니다. HYDAC과 함께 계획의 확실성을 높이세요. 효과적인 연료 여과와 지능적 상태 모니터링을 통해 기계 가용성을 증대할 수 있습니다. 상태 모니터링과 예측 유지보수의 전문가인 HYDAC이 유체와 구성품의 서비스 수명을 연장해 드립니다.

고객의 과제는 곧 HYDAC의 솔루션입니다HYDAC은 고객을 위해 종합 솔루션을 개발하는 파트너입니다

HYDAC은 고객과 협력하여 차세대 건설 기계와 굴착 차량을 개발합니다. 당사는 고객이 복잡성을 줄이고 시장 내 여타 기업과 차별화할 수 있도록 도와주는 개발 파트너입니다. 당사의 목표는 도전 과제와 트렌드를 맞춤형 솔루션으로 전환하는 것입니다. 

다음 트렌드와 도전에 대한 솔루션을 찾고 계시나요? 그렇다면 HYDAC의 주요 주제를 살펴보세요!

Power supply

e-모빌리티

지원

보조 시스템 및 자동화

연결

시스템 전자기기

조이스틱 스티어링

HYDAC과 유압식 비례 밸브로 정밀한 조이스틱 스티어링이 가능합니다. 이 시스템은 기계식 유압 스티어링 시스템과 병용할 수 있으며, 스위칭을 통한 활성화 또한 가능합니다. HYDAC 조이스틱 스티어링은 모듈식 디자인으로 신규 차량 아키텍처와 기존 차량 아키텍처 모두에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 당사의 편리하고 사용이 쉬운 스티어링 시스템을 건설 현장, 회사 관내 또는 현장에서 활용하세요.

서스펜션

편안함과 안전은 장시간 작업하는 기계 작업자에게 특히 중요한 요소입니다. HYDAC은 이러한 요소에 부합하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 당사의 서스펜션 시스템은 고르지 않은 지면을 보정하고, 운전자의 진동 부하를 줄이며 운전 안정성을 높여 줍니다. HYDAC 전문가가 고객의 요건에 딱 맞는 솔루션을 찾아 드립니다. HYDAC의 시스템 전문 지식과 공학 관련 노하우를 활용하세요. 당사의 완벽하게 맞춤화된 서스펜션 시스템을 이용해 보세요.

모든 요건에 부합하는 최적의 서스펜션 시스템을 제공하는 HYDAC의 제품군을 살펴보세요.

HYDAC 축 서스펜션

모든 종류의 차량을 위한 최적의 서스펜션: 고도로 통합된 HYDAC 구성품으로 인해 즉시 설치 가능한 당사의 솔루션은 고객의 기계에 맞춰 정밀하게 구성할 수 있습니다. HYDAC은 스마트 센서를 통한 지능적 제어 뿐 아니라 소프트웨어와 디스플레이를 통한 파라미터화도 제공합니다. 부하와 관계없이 편안한 운전을 위한 솔루션.

HYDAC 운전실 서스펜션

기계 작동자의 상하 좌우 흔들림 최소화: HYDAC의 컴팩트한 수압식 운전석 서스펜션은 운전실을 차대와 분리합니다. 지능적 서스펜션이 운전 상황에 맞춰 감쇠력을 조정합니다. 이를 통해 운전 편의성이 향상되며 안전한 기계 작동이 보장됩니다.

HYDAC 붐 서스펜션

상하 흔들림 감소: HYDAC은 안전한 핸들링을 위해 다양한 크기와 버전의 붐 서스펜션을 위한 솔루션을 제공합니다. 검증과 테스트를 거친 HYDAC의 시스템은 보다 안정적인 스티어링 동작, 향상된 핸들링 성능과 기계적 스트레스 감소를 실현합니다. 즉, 마모와 가동 중단 시간이 감소하여 비용을 절약할 수 있습니다.

기계 제어

건설 및 굴착 차량은 제한된 작업 공간에서 든 변화하는 환경 조건에서 든 안전하고 안정적인 작동만으로는 충분하지 않으며, 간단한 작동과 높은 정밀도의 겸비가 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. HYDAC과 함께하면 공간이 절약되며 에너지 효율성이 높은 기계 제어를 통해 생산성을 증대하실 수 있습니다. HYDAC의 모듈식 설계는 고객의 기계 요건에 알맞은 표준화된 모듈식 시스템을 구현합니다. HYDAC은 HMI와 컨트롤러와 같은 적절한 전자기기부터 전기 구동장치, 유압 구동장치, 센서와 소프트웨어까지 제어 체인의 모든 요소를 제공합니다.

HYDAC 기계 제어 - 건설 기계와 굴착 차량을 위한 혁신적인 시스템

HYDAC 메인 제어

특히 모바일 애플리케이션에서 여러 개의 액추에이터가 병렬로 작동합니다. HYDAC은 당사의 다양한 메인 제어 밸브를 통해 더욱 간소화된 기계 작동과 생산성 향상을 실현합니다. 폭넓은 미세 제어 범위를 활용하여 최대 10개의 기능을 동시에 정밀하게 제어할 수 있습니다. HYDAC의 밸브 기술은 효율적인 기계 제어와 최상의 결과를 위해 특정 기능에 맞춰 최적화 가능합니다.

HYDAC 파일럿 제어

혁신적인 밸브 기술: HYDAC의 파일럿 밸브는 미미한 히스테레시스와 누출 및 높은 반복성으로 놀라움을 선사합니다. 정밀한 HYDAC 파일럿 제어는 정확한 반응 행동이 가능하며, 이를 통해 신호가 미세하게 변화하더라도 정확한 기계 반응을 제공합니다. 당사의 광범위한 제품군을 누리세요. 필터, 어큐뮬레이터와 센서와 조합하고 확장하여 파일럿 제어 시스템을 구성할 수 있습니다.

HYDAC 팬 제어

구동 모터의 정격 출력의 상당 부분은 팬 드라이브에서 기인하므로, 적합한 냉각기와 이에 연결된 팬 제어 장치를 선택하는 것 또한 중요합니다. HYDAC 전문가는 고객의 요건에 맞춤화된 효율적인 연비의 팬 제어 장치부터 종합적인 열 관리 솔루션까지 다양한 솔루션을 제공하여 효율성을 제고하고 배출량을 낮춰 드립니다.

추가 회로용 유압 제어 장치

액세서리는 장비의 활용성과 효율성을 모두 높여줍니다. 토공 기계를 다기능 장비 운반 기기로 사용하는 사례가 증가하고 있습니다. 따라서 건설 기계에 추가적인 유압 회로와 신속 교체 시스템이 장착되어야 합니다. HYDAC은 유연한 추가 회로 구성을 위한 제어 밸브부터 개별 압력 보호와 빠른 교체 시스템 제어를 위한 별도의 탱크 리턴 장치까지, 공구 관리의 기반을 구축할 수 있도록 도와 드립니다. HYDAC 전문가의 조언을 받아 최적의 솔루션을 찾아보세요.

지금 여러분의 도구 관리의 기반을 다져보세요. 자세히 알아보기

탱크 최적화

고객의 요구 사항에 따라 완벽하게 맞춤화된 여과 컨셉으로 탱크 부피를 최대 30~40% 줄일 수 있습니다. 효율성에 있어 타협할 필요도 없습니다. HYDAC은 탈기 성능이 향상되고 공기 분리가 완벽한, 고객의 요구 사항에 맞춤화된 소형 탱크용 여과 솔루션을 개발합니다. 이를 통해 기계 설계 방식을 훨씬 더 자유롭게 선택 가능하며, 소재 사용과 오일 용량의 감소 및 편리한 서비스 접근성을 제공합니다.

HYDAC과 함께 귀중한 자원을 절약하세요. 지금 더 자세히 알아보세요

디젤 보호

굴착 또는 건설 기계와 같은 생산 중심의 산업에서는 성능, 안정성과 낮은 작동 비용이 매우 중요합니다. 이러한 문제에 대한 해결책은 효과적인 연료 여과입니다. 따라서 HYDAC은 생산부터 사용에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 각 단계에서 최적의 유체 모니터링 및 컨디셔닝을 위한 특정 제품을 제공합니다. 이를 통해 전체 운송 경로에서 최상의 디젤 품질을 확보할 수 있습니다.

정제 공장부터 엔진까지 다각도로 보호할 수 있습니다. 추가 정보

HYDAC 공학 전문 지식의 이점

하이닥 엔지니어링 지원

당사에 의지하세요

자세히 알아보기!

다운로드 HYDAC의 브로셔와 데이터시트에서 당사의 건설 기계 및 굴착 솔루션에 관하여 자세히 알아보세요!