개별 구성품부터 복잡한 시스템까지 모든 제품과 서비스 제공
하이닥은 기계 공구 유형별 문제를 해결하는 일을 즐깁니다

금속 절단: 회전, 톱질, 제분 및 연마

선반, 기계 센터, 연마기와 톱질 기계는 업계의 필수 공구입니다. 모든 기계 공구 유형은 생산 과정에서 효율성을 높이고 자원을 보존하는 방향으로 나아가고 있습니다. 물론 IIoT 솔루션을 통한 스마트 데이터 분석으로 전반적인 생산성을 높이는 것 또한 또 다른 중요한 요인입니다. 하이닥 전문가는 시스템 가용성과 에너지 및 소재 소비를 지속 가능한 방식으로 최적화할 수 있도록 돕습니다.

화력: 용접, 레이저, 경화

용접, 레이저 및 경화 시스템을 사용하는 열전단, 경화 및 결합 공정은 특히 개별 냉각 전략과 에너지 최적화 냉각을 수반하는 경우 기계 제조사에 어려움을 야기하곤 합니다. 하이닥은 종합 솔루션 전문 기업으로서 필터 기술, 센서 및 구동 기술 분야에서 다년간 쌓은 전문 지식을 활용하여 최적의 시스템 작동을 가능하게 하는 알맞은 솔루션을 제공하고, 생산성 증대, 자원 보존 및 비용 효율 등과 관련하여 고객을 지원합니다.

전기 드라이브 생산 기계

현재 모빌리티의 변화와 함께 기계 제조사들은 주입, 유도 및 자화 시스템 등의 점점 더 복잡해지는 냉각 요구 사항에 직면하고 있습니다. 또한 전기 드라이브, 배터리 및 H2 드라이브 생산 공장의 기계 공구 제조사들은 산업용 부품 세정기의 여과 솔루션에도 주목하고 있습니다. 하이닥은 다년간의 경험에 기반하여 보다 지속 가능한 미래를 위한 제품 솔루션과 맞춤형 솔루션을 지원합니다.

기계 공구 레트로핏 - 현대화

최종 사용자들은 기존의 기계를 더 오랫동안 효과적이고 효율적으로 사용하기 위해 다양한 유형의 기계 공구의 현대화 프로젝트를 시작하고 있습니다. 당사의 하이닥 전문가들은 레트로피팅 및 자원 최적화 프로젝트의 여러 요구 사항 충족에 관해 OEM 및 MRO 측 모두를 지원합니다. 또한 하이닥은 특수 서비스 제공자의 성공적인 프로젝트 구현도 지원합니다.

하이닥의 제품 솔루션으로 기계 공구 레트로핏 - 현대화

유체-공기 냉각 시스템, FLKS 시리즈

하이닥 유체-공기 냉각 시스템은 플라스틱 탱크, 역전 펌프, 냉각 엘리먼트와 팬을 콤팩트한 치수로 압축한 솔루션으로, 주변 온도보다 뜨거운 매질을 위한 효과적이고 합리적인 비용의 냉각을 완벽하게 실현할 수 있습니다. 하이닥의 FLKS 시스템은 여러 크기로 제공되며, 최대 4.5kW/K의 냉각력과 최대 300l/min의 펌프 용량을 달성할 수 있습니다. 레트로피팅 프로젝트의 특수 기능으로 일부 FLKS 시스템은 24V 기술이 적용되어 제공됩니다. 덕분에 이러한 기기는 거의 모든 기계와 호환됩니다.

열교환기 플레이트, WTRE 시리즈

하이닥은 종합 냉각 기술 기업으로서 폐쇄 루프 제어가 있는 열교환기 플레이트도 공급합니다. 이러한 열교환기 플레이트는 모터 스핀들, 드라이브, 파워 유닛 및/또는 냉각제를 공장의 가용 냉각수로 냉각할 수 있는 중간 회로를 만드는 데 사용됩니다. 이로써 설치된 활성 냉각 시스템의 가동 시간을 크게 단축하여 기술과 자원을 보존할 수 있습니다. 설치된 컨트롤러를 통해 고정된 설정 지점으로 및 주변 온도나 기계 온도에 기반하여 매질 온도를 제어할 수 있습니다.

공학: 맞춤 프로젝트 솔루션

하이닥 그룹은 다양한 제품 포트폴리오를 통해 고객의 니즈에 맞는 맞춤 하위 시스템도 제공합니다. 이러한 솔루션은 유압기기, 냉각, 여과, 전자기기 및 장착 기술 제품을 고객의 요구 사항에 따라 다양하게 조합하여 제공됩니다. 하이닥의 솔루션을 사용하면 기존의 기능을 업데이트하고 업그레이드 중인 기계에 새로운 기능을 통합할 수 있습니다.  

하이닥 공학 지원에 대한 자세한 정보

기계 공구 열 관리

니즈 기반의 열 관리를 통해 기계 공구의 효율성과 서비스 수명을 지속 가능한 방식으로 늘릴 수 있습니다. 하이닥은 모든 냉각 및 온도 조절 작업 전문 기업으로서 열 생산 기술 또는 전기 드라이브 및 배터리 생산 애플리케이션을 위한 열 관리 솔루션과 시스템을 공급합니다. 종합 기계 공구 제작회사 하이닥은 수냉, 공냉 및 압축기 냉각 등 모든 냉각 방식을 위한 솔루션을 제공합니다. 당사는 가용 자원을 책임감 있게 사용하고, 불가피한 여열을 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 하이닥은 당사의 혁신적인 기술을 활용하여 최상의 구성 품질을 실현합니다.

하이닥의 제품 솔루션으로 기계 공구 산업 애플리케이션에서의 열 관리

유체-공기 냉각 시스템, FLKS 시리즈

하이닥 유체-공기 냉각 시스템은 플라스틱 탱크, 역전 펌프, 냉각 엘리먼트와 팬을 콤팩트한 치수로 압축한 솔루션으로, 주변 온도보다 뜨거운 매질을 위한 효과적이고 합리적인 비용의 냉각을 완벽하게 실현할 수 있습니다. 하이닥의 FLKS 시스템은 여러 크기로 제공되며, 최대 4.5kW/K의 냉각력과 최대 300l/min의 펌프 용량을 달성할 수 있습니다. 레트로피팅 프로젝트의 특수 기능으로 일부 FLKS 시스템은 24V 기술이 적용되어 제공됩니다. 덕분에 이러한 기기는 거의 모든 기계와 호환됩니다.

유체-물 냉각 시스템, FWKS 시리즈

유체-물 냉각 시스템은 워터 글리콜 또는 경유 회로에서 사용되며, 기존 공장 빌딩 인프라 사용에서 에너지 효율성을 높여 기계와 시스템을 냉각할 수 있게 해 줍니다. 이 냉각 시스템은 주변 온도보다 낮은 온도로 냉각할 수 있는 성능을 갖추었으며 인접한 주변 환경으로의 열 분산이 매우 적어 냉각수를 사용할 수 있는 경우 최선의 솔루션입니다. 하이닥은 여러 폐쇄 루프 온도 제어 기술을 옵션으로 제공하며, 여러 크기로 최대 250kW의 냉각력을 지원합니다.

냉각 유닛, RFCS 시리즈

활성 냉각 시스템은 공장 빌딩의 가용 인프라와 관계없이 주변 온도보다 낮은 온도로도 기계 및 시스템의 고정밀 냉각((± 0.1K)을 실현합니다.  하이닥은 이러한 기기를 다양한 크기의 설치품 또는 부가 장치로 제공합니다(냉각력 최대 200kW). 또한 특허를 취득한 에너지 효율적 혼합기 원리를 씰이 없고 물에 담글 수 있는 펌프와 함께 제공하여 이 시스템을 기계 공구를 위한 만능 솔루션으로 만들었습니다.

하이닥 RFCS에 관한 자세한 정보

냉각판

냉각판은 전자 구성품이 높은 성능 수준으로 작동하고 직접 냉각되어야 할 때 사용됩니다. 냉각할 구성품을 냉각판에 직접 올려놓고 냉각 유체가 판을 순환하여 분산된 열을 효과적으로 가져갑니다. 냉각 유체 자체를 여러 하이닥 냉각 시스템에서 공급받고 이러한 냉각 시스템으로 반환할 수 있습니다. 하이닥 냉각판은 최대 1600mm x 750mm의 치수로 제공되며, 맞춤 디자인과 최상의 품질을 선사합니다.

기계 공구에 관한 직무 안전 및 직업보건과 안전

기계 지침 2006/42/EC 등 유럽 및 개별 국가의 현행 법 규정으로 인해 기계 작업자는 직무 직업보건 및 안전에 중점을 두고 공장 내 생산 작업대의 보호 조치 강화에 힘써야 합니다. 그러나 이러한 조항은 제조사가 계속해서 새로운 안전 솔루션을 개발해 문서화하도록 요구합니다. 하이닥 전문가는 맞춤 서비스로 고객과 고객의 동료를 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 하이닥은 고객이 자사가 준수해야 하는 모든 요구 사항을 충족할 수 있도록 프로젝트 계획 단계에서 상담을 제공하고 안전 전략에 설계된 하위 시스템을 통합하기 위한 Sistema 계산을 지원할 수 있습니다.

하이닥 제품 솔루션을 통해 기계 공구에 관한 직무 안전 및 직업보건과 안전 실현

안전 회로 및 안전 기능용 센서

하이닥은 최대 SIL 2(IEC 61508) 또는 PL d(ISO13849)의 직무상 안전한 공장과 시스템 애플리케이션을 위한 압력전송기 및 리니어 위치 전송기를 제공합니다. 이러한 제품은 2개의 채널이 있거나/있고, 자가 진단 기능이 탑재되어 있어서 안전이 중요한 애플리케이션에서 사용하기 적합합니다.

전자 스위치 위치 모니터링 및 비례 기술이 탑재된 액추에이터

기계 제조사는 직무 안전(ISO 13849) 요구 사항을 충족하기 위한 또 다른 방법으로 스위치 위치 모니터링을 지원하는 밸브를 사용할 수 있습니다. 올바른 비례 밸브 사용으로 안전 요건을 충족할 수도 있습니다. 하이닥은 오랜 밸브 기술 제조사로서 해당 목적에 적합한 다양한 제품 포트폴리오를 제공합니다.

모든 유형의 기계 공구를 위한 지속 가능성 및 시스템 구성

기계 제작자도 기후 보호에 기여하고 싶어 합니다. 한편으로 지속 가능성, 자원 보존과 바람직한 에너지 균형은 최종 사용자와 소비자에게도 중요한 문제로 떠오르고 있습니다. 하이닥은 맞춤 서비스로 최초 견적부터 모든 과정에 걸쳐 고객을 지원해 드립니다(예: 에너지 인증서 발행).

하이닥의 제품 솔루션으로 기계 공구를 위한 지속 가능성 및 시스템 구성

수분제거 및 조절 시스템

하이닥은 고객이 사용하는 유압 및 윤활 매질의 서비스 수명을 연장해 주는 광범위한 전문 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 다양한 기능 원칙을 활용하여 오일의 수분, 공기와 광택제를 제거할 수 있습니다. 본 시스템은 이동형 버전과 고정형 버전이 모두 제공됩니다.

프로판을 냉각제로 사용하는 RFCS SMART 라인

SMART 라인의 신형 RFCS 냉각기 S0는 프로판을 냉각제로 사용할 수 있습니다. 프로판은 기존의 냉각제에 비해 GWP 값이 3으로 매우 낮습니다. 이 냉각 유닛은 이처럼 친환경적인 냉각제를 사용하는 동시에 검증과 테스트를 마친 기술이 적용되었고, 콤팩트한 크기를 자랑하며, 최대 1.5kW의 냉각력을 발휘합니다.    

변속 드라이브

유압기기가 일정한 압력비로 광범위한 유량을 필요로 하는 경우, 변속 드라이브를 사용하면 시스템이 요구하는 정확한 동력을 항상 제공할 수 있습니다. 하이닥은 합리적인 가격의 표준화된 CO3 유닛과 최대 22kW까지 다양한 동력으로 제공되는 맞춤화 가능한 DVA 유닛의 두 가지 시스템을 이러한 용도로 제공합니다.

하이닥 KineSys DVA에 대한 자세한 정보

필터 엘리먼트 Stat-X®

지난 2년간 무회 유압 유체, 보다 콤팩트한 시스템 및 더욱 미세한 여과를 향한 변화로 인해 유압 및 윤활유 시스템의 스파크 형성과 방전 문제가 심화되었으며, 이 때문에 오일 분해가 크게 가속화되었습니다. 하이닥은 선구적인 Stat-X® 엘리먼트 기술로 필터에서 이러한 스파크 형성과 방전을 확실히 줄이고 탁월한 극미세 여과를 제공합니다.

하이닥 Stat-X®에 대한 자세한 정보

기계 공구를 위한 자동화된 스마트 프로세스 및 4차 산업 혁명

자동화된 축압기 시동 압력 모니터링, 에지 컴퓨터 솔루션 DATA+, 당사의 스마트 센서 및 확장 가능한 하이닥 CMX 제품군(클라우드 또는 온프레미스 솔루션으로 제공 가능한 특별히 개발된 소프트웨어로 구성)을 통해 하이닥은 여러 기계 공구 유형의 모니터링을 지원하고 이를 기반으로 조치가 필요한지 파악할 수 있습니다. 이러한 방식으로 일관된 기계 분석을 통해 기계 가용성을 증대하고, 성능 및 품질을 개선하고 근본적으로는 회사의 주요 OEE 수치를 향상합니다.

기계 공구 디지털화로 생산성 증대 - 당사의 제품 솔루션

스마트 Start-Stop 유닛, CO1S

유압 유닛이 효율적으로 작동하려면 규정된 작동 매개변수 내에서 작동되어야 합니다. 전통적인 파워 유닛은 상태 모니터링 옵션이 제한적이었습니다. 하지만 하이닥의 스마트한 CO1S Start-Stop 유닛은 IO 링크 기술이 탑재되어 있어 유닛과 기계 간 일관된 통신이 가능합니다. 즉, 압력, 런타임, 온도와 필터의 잔여 수명을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 데이터는 높은 기계 가용성, 니즈 기반의 예방적 유지보수와 '사용당 지불'과 같은 새로운 결제 모델의 기반으로 작용합니다.

스마트 센서

기계 공구에서 4차 산업 혁명 프로젝트를 성공적으로 구현하려면 스마트 센서를 사용하는 것이 중요합니다. 하이닥은 이러한 용도로 다양한 센서를 공급합니다. 이러한 센서 중 다수는 IO 링크 인터페이스와 함께 사용할 수 있으며, 기기 온도 측정 범위 모니터링 및 표준화된 작동 시간을 비롯한 다양한 진단 옵션을 제공합니다.

하이닥 냉각제 관리 FCU 5000

귀사 기계 장비의 냉각제 관리를 자동화합니다. 유체 제어 장치 5000 는 냉각제의 정확한 농도, pH 값, 전도성 및 온도를 측정합니다. 완전 자동화된 보충을 통해 농도를 안정적으로 유지합니다. 지능적인 보충을 이용하여 탱크 레벨 역시 목표 수준으로 유지합니다. 대시보드, 능동형 작업 제안, 문제 발생 시 이메일 직원 알림, 클라우드 임베디드 데이터를 통해 4차 산업업을 위한 종합 패키지를 완성합니다. 저희 유체 컨트롤러를 통해 최대 10개의 측정 포인트를 연결할 수 있습니다.

 

자동 역수세 필터 AutoFilt®

기계 가공 공정은 사용되는 냉각수를 오염시킵니다. 즉, 원활한 생산을 위해서는 필터가 필요합니다. 하이닥의 자동 역수세 필터는 이러한 경우에 적합하니다. 자동 역수세 필터는 표면 필터의 작동 원리에 따라 작동하며, 자동 역수세를 통해 자동으로 자가 세척됩니다. 그 결과, 당사의 필터가 손상을 일으키는 입자를 제거하는 동안 기계 공구는 중단 없이 계속 작업할 수 있습니다. 이를 통해 지장이나 가동 중단 시간 없이 작업을 지속할 수 있습니다. 또한 세밀한 여과 덕분에 냉각수 사용량도 줄일 수 있습니다.

하이닥 자동 역수세 필터에 관한 자세한 정보

하이닥은 기계 공구 산업의 전문 파트너입니다 하이닥의 이점

현지 고객을 위한 로컬 서비스

"Made in Germany" 유체 공학

에너지 효율성, 시스템 가용성, 자원 보존과 공정 신뢰성으로 운영 비용을 절감해 드립니다.

제품군

공급업체 수 절감

효율적 구매로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 하이닥의 광범위한 제품 범위를 통해 하나의 공급업체에서 모든 엘리먼트를 공급받을 수 있습니다.

개발 파트너

개발 파트너십

평등한 파트너가 제공하는 면밀한 협업을 통해 고객의 구체적인 요건을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공해 드립니다.

위치

전 세계에서 지원

글로벌한 사고와 현지에 적합한 솔루션 - 하이닥 전문가들은 51개 국가를 아우르는 당사의 글로벌 네트워크를 통해 어디서나 가까이에서 고객을 지원합니다.

다운로드