탱크 최적화 플랫폼 공간을 절약하세요. 무게를 줄이세요. 비용을 절약하세요.
이동식 기계 및 여러 산업 애플리케이션을 위한 탱크 및 공간 최적화를 제공하는 혁신적인 하이닥 솔루션으로 비용과 에너지를 절약하세요.
하이닥 Air-X 기술 - 공간 절약 및 CO2 저감을 위한 솔루션하이닥과 함께 비용과 에너지를 절약하는 방법
하이닥은 모든 기존 탱크 시스템에서 탱크 크기 축소와 최적화의 가능성을 봅니다.
- 탱크 크기를 30~40% 최적화
- 복잡성과 소재 사용을 줄여 비용 절감
- CO2 저감
- 보다 신뢰성 높은 기계 가용성
- 오리지널 하이닥 제품 품질
하이닥의 광범위한 전문 지식과 하이닥 FluidCareCenter®에서의 맞춤 테스트벤치와 시뮬레이션 및 현장 측정 등 전문 도구를 활용하세요.
이동식 기계 애플리케이션 예
굴착기
수량: 20,000
원래 탱크 크기: 150 리터
기계당 | 총 | |
오일 | 50리터 | 1,000,000리터 |
강철 | 14kg | 280톤 |
비용*(오일+강철) | €59.80 | €1,196,000 |
CO2 (오일+강철) | 241.4kg CO2 | 4,828톤 CO2 |
*) €1/L 오일; €0.7/kg 강철
휠 로더
수량: 5,000
원래 탱크 크기: 104리터
기계당 | 총 | |
오일 | 24리터 | 120,000리터 |
강철 | 7.5kg | 37.5톤 |
비용*(오일+강철) | €29.25 | €146,000 |
CO2 (오일+강철) | 117.1kg CO2 | 585톤 CO2 |
*) €1/L 오일; €0.7/kg 강철
고정 시스템 애플리케이션 예
유압 프레스
수량: 1
원래 탱크 크기: 8,600 리터
총 | |
오일 | 5,000리터 |
강철 | 389kg |
비용*(오일+강철) | €7,780 |
CO2 (오일+강철) | 22.8톤 CO2 |
*) €1.5/L 오일; €0.7/kg 강철
플라스틱 주입 성형 기계
수량: 10
원래 탱크 크기: 720리터
기계당 | 총 | |
오일 | 480리터 | 4,800리터 |
강철 | 400kg | 4톤 |
비용*(오일+강철) | €1,720 | €17,720 |
CO2 (오일+강철) | 2.8톤 CO2 | 28톤 CO2 |
*) €3/L 오일; €0.7/kg 강철
탱크를 대폭 축소하는 하이닥 Air-X 기술
탱크 크기를 축소하려면 시스템의 공기 분리가 완벽해야 합니다. 이는 탱크에 최적화된 여과 전략을 적용해야만 달성할 수 있습니다. 하이닥의 혁신적인 Air-X 기술은 시스템에서 최대한의 공기 분리를 보장하는 다양한 기능을 제공합니다.
- 낮은 배출 속도
- 탱크 내 오일 난류 감소
- 탱크 내 오일의 균일 혼합물
- 아래에서 흐름이 유입되는 경우, 오일 레벨보다 위에 배출구 배치 가능
- 내장된 진공창에서의 공기 블래더 융합으로 더 빠른 분리
다음 동영상에서처럼 Air-X 기술만 사용해도 크기가 더욱 콤팩트하고 공기 분리가 개선된 탱크를 만들 수 있습니다.
Air-X 기술 사용의 이점:
하이닥은 광범위한 서비스 및 고객 서비스를 제공합니다. 하이닥은 혁신적인 Air-X 기술 외에도 다음과 같이 다양한 상담과 서비스를 제공합니다.
시뮬레이션
하이닥은 다양한 컴퓨터 보조 시스템 최적화 시뮬레이션을 제공합니다. 이에는 다음의 시뮬레이션이 포함됩니다.
- 흐름
- 진공
- 스와싱
실험실 및 현장 테스트
또한 하이닥은 실험실에서 또는 현장의 기계에서 직접 탱크 시스템의 실험적 테스트를 수행합니다. 당사는 이러한 목적으로 사용 가능한 고유의 특수 개발 공기 함량 센서를 보유하고 있습니다.
개별 상담
하이닥의 개발 센터인 FluidCareCenter®에는 '오일에 함유된 공기'에 대한 하이닥의 풍부한 경험을 바탕으로 필터에 관한 지식과 애플리케이션 지식이 총망라되어 있습니다. 하이닥은 언제든지 탱크 최적화에 관한 전문가의 개별 상담을 제공해 드립니다.