Hef-zak manifold HSB
Hef-zak manifold HSB
PrintPrint

Hef-zak manifold HSB

HSB-regelblokken van HYDAC zijn ontworpen voor de complexe en flexibele eisen in het bereik van de heftechniek. Het zijn aangepaste oplossingen voor hef-daalregelingen, die afhankelijk van de uitvoering van het regelblok, lastafhankelijk, lastonafhankelijk of proportioneel kunnen worden gestuurd. Toepassingen zijn bijvoorbeeld schaarheftafels, kleine heftrucks en palletwagens. De toegestane belasting wordt afgezekerd via een geïntegreerd drukbegrenzingsventiel. Het 2/2-weg zittingventiel is voorzien van een handmatige nooddaalfunctie met automatische terugzetting. Een ingebouwde terugslagklep voorkomt ongecontroleerd dalen. Voor een eenvoudige drukmeting is een meetaansluiting aangebracht. Bovendien kan het blok met een flensverbinding op een optioneel leverbare grondplaat worden gemonteerd.
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website