Klepstapelsystemen L
Klepstapelsystemen L
PrintPrint

Klepstapelsystemen L

Individueel uitbreidbaar koppelsysteem voor de aansturing van verbruikers met lage volumes zoals druk- en lasthoudtaken
  • Hoge flexibiliteit bij planning en bouw
  • Kleine afmetingen bij hoge vermogensdichtheid
  • Lekkageveiligheid door korte, stijve verbindingen
  • Door modulaire aanvulling ook uitbreiding achteraf mogelijk
Karakteristieke waarden:
  • Volumestroom: tot 12 l/min
  • Bedrijfsdruk: max. 500 bar
  • Spanningen: 24 en 230 volt
  • IP-klasse: IP65 volgens DIN EN 60034-5
  • Hydraulische vloeistof: hydraulische olie volgens DIN 51524 deel 1 en 2
  • Temperatuurbereik hydraulische vloeistof: min -20°C tot max. +80°C
  • Omgevingstemperatuurbereik: -20°C tot max. +40°C
  • Viscositeitsbereik: 10 - 380 mm²/s wordt aanbevolen
  • Filtratie: max. toegestane vervuiling van de bedrijfsvloeistof volgens ISO 4406 klasse 21/19/16
  • Gewicht: van 0,2 tot 2,2 kg per afzonderlijke module
  • Retourvolume: tot max. 15 l/min
  • Aansluiting door flensverbinding: op CO1, DC1, CA en HP aggregaten

Detail in brochure 5.304.2

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website