Veiligheids- en afsluitblokken
Veiligheids- en afsluitblokken
PrintPrint

Veiligheids- en afsluitblokken

De uitvoeringen van het veiligheids- en vergrendelingsblok SAF van HYDAC, de speciale uitvoeringen ervan en de DSV10 als eenvoudige variant van de SAF10, zijn praktische hydraulische accessoires voor het afsluiten en ontlasten van hydraulische accumulatoren of verbruikers. Ze voldoen aan de veiligheidsvoorschriften in DGRL97/23/EG, DIN EN 982, EN 14359 en de wettelijke veiligheidsvoorschriften voor bedrijven (BetrSichV).

De optimale combinatie van de veiligheids- en vergrendelingsblokken vereenvoudigt de aansluiting van de verbruiker aan het hydraulische systeem en biedt bijvoorbeeld de volgende voordelen:

  • Heeft weinig ruimte en onderhoud nodig
  • Weinig leidingen nodig (1 SAF vervangt in de regel wel 10 aparte leidingen)
  • Aanmerkelijke verkorting van de montagetijd
  • Overgangsstukken voor verschillende accumulatortypen en
  • extra ventielen (gestuurde terugslagkleppen, stroomventielen etc.)

Selecteer:

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website