Os requisitos para máquinas florestais e agrícolas preparadas para o futuro A HYDAC oferece sistemas perfeitamente adaptados às suas necessidades
Conservação de recursos
Seja por causa da mudança climática, da falta de recursos ou da inflação, a conservação de recursos está na vanguarda das tecnologias agrícola e florestal. Mas as medidas de proteção ambiental da empresa não se limitam a cumprir as diretrizes e os regulamentos. Elas também reduzem custos. Quer se trate de sistemas de direção ágeis, controle robusto de acessórios ou comandos precisos de máquinas, confie nas soluções inteligentes da HYDAC para economizar seus recursos.
Agricultura de Precisão
Agricultura 4.0: funções operacionais sofisticadas aumentam os rendimentos e garantem que os pesticidas sejam usados com moderação. Para isso, você pode contar com nossas inovações nas indústrias de sensores, tecnologia de controle de malha aberta, tecnologia de controle de malha fechada e software. Nossas soluções de sistema permitem o gerenciamento direcionado e baseado nas necessidades de seus campos e terras agrícolas.
Eficiência energética
A população mundial está aumentando e com ela a demanda por recursos. Mas, embora os rendimentos precisem aumentar, as emissões precisam diminuir — Não escolha entre sustentabilidade e produtividade: descubra seu potencial de eficiência energética com a HYDAC. Oferecemos a você componentes e sistemas inovadores que reduzem suas emissões de CO2 sem comprometer o desempenho. Obtenha conselhos de nossos especialistas agora.
Diversas soluções adaptadas às suas necessidadesComo parceira de desenvolvimento, nos concentramos nos seus desafios
Soluções de sistemas que resistirão ao tempo: como especialistas em máquinas agrícolas e florestais, podemos ajudá-lo a desenvolver máquinas de última geração, adaptadas às necessidades locais.
Subsistemas eletro-hidráulicos
Seja chuva, neve ou terreno irregular: somente com a tecnologia de controle inteligente é possível controlar bem as máquinas agrícolas e florestais, mesmo nas condições mais desfavoráveis, sem danificar o solo. Graças ao nosso conhecimento da arquitetura de máquinas em veículos móveis, podemos ajudá-lo a desenvolver uma máquina que é confortável, precisa e economiza recursos. Graças à nossa combinação de modelos de simulação inteligentes e testes intensivos com sua máquina, você recebe componentes de sistema perfeitamente coordenados.
Alcance mais rapidamenten o lançamento no mercado com subsistemas pré-desenvolvidos: descubra agora nossa variedade de sistemas
Controle de lança Ground Control da HYDAC
Conservar fertilizantes e pesticidas: a HYDAC oferece a solução perfeita que permite usar apenas a quantidade necessária de pesticida. Nosso novo subsistema para controle ativo da barra, Ground Control da HYDAC, guia a barra até a altura e inclinação ideais sobre a cultura, mesmo nas condições ambientais mais difíceis. Gostaria de aumentar sua velocidade operacional e obter uma aplicação mais precisa? Então, entre em contato agora com nossos especialistas em hidráulica móvel.
Controle de velocidade Rotary Drive Control da HYDAC
Hidráulica testada e aprovada e tecnologia de controle inteligente: maior proteção ambiental e novas diretivas exigem mais precisão nos sistemas eletro-hidráulicos. Um requisito que o Rotary Drive Control da HYDAC atende, porque onde quer que você precise de funções controladas por velocidade com a mais alta densidade de potência, o sistema inteligente HYDAC oferece a solução ideal. Com controle eletrônico de velocidade, o Rotary Drive Control atua com extrema precisão e excelente comportamento dinâmico.
Sensor de carga eletrônico da HYDAC
Use máquinas agrícolas e acessórios de forma flexível enquanto acessa toda a potência hidráulica: onde diferentes funções exigem diferentes pressões e quantidades de óleo, nossa solução eletrônica com sensor de carga se adapta perfeitamente às suas necessidades. Com o sistema eletrônico independente de pressão de carga, é possível aumentar o conforto do usuário e também a eficiência da sua máquina.
Suspensão
A velocidade de condução, a velocidade de operação e a carga de transporte aumentam constantemente com os crescentes requisitos impostos às máquinas florestais e agrícolas. O que é importante aqui especificamente? Maior segurança e maior conforto. Somos capazes de lhe oferecer uma solução precisa para essa finalidade, adaptada aos seus desafios e exigências: combinamos os componentes do sistema da melhor maneira possível e desenvolvemos a sua suspensão personalizada. Teremos prazer em orientá-lo sobre quais são suas opções para necessidades específicas e apoiá-lo na implementação.
Encontre seu sistema de suspensão feito sob medida. Descubra nossas soluções inovadoras.
Suspensão de eixo da HYDAC
A suspensão ideal do eixo só pode ser implementada considerando a máquina. O eixo dianteiro, eixo traseiro ou suspensão total podem ser a melhor escolha, dependendo do tipo de veículo. Mais de 50 anos de experiência permitem que nossos especialistas adaptem nossos sistemas de maneira ideal às suas condições operacionais. Com a ajuda de componentes HYDAC comprovados, podemos implementar suspensões de eixo sob medida.
Suspensão de cabine da HYDAC
Alivie o esforço do operador da máquina em longos dias de trabalho e reduza as cargas de vibração na cabine do veículo. Nossa suspensão compacta e hidropneumática da cabine aumenta o conforto de condução e garante a operação segura da máquina. As forças de amortecimento podem ser ajustadas de forma independente. Descubra a solução confortável.
Suspensão de lança da HYDAC
A suspensão de lança HYDAC leva a um maior desempenho de manuseio e a um comportamento de direção mais estável: nossas suspensões de lança em uma ampla variedade de tamanhos e designs reduzem eficientemente as vibrações de inclinação. Graças à nossa vasta experiência, somos capazes de desenvolver o seu sistema sob medida, perfeitamente ajustado à sua máquina. Reduza o desgaste e os tempos de inatividade agora. Entre em contato conosco.
Direção adicional eletro-hidráulica ADSteer
Especialmente manobráveis, com baixo desgaste, precisas e suaves no solo — as máquinas agrícolas precisam atender a padrões elevados. Um fator que apresenta grandes desafios aos sistemas de direção eletro-hidráulicos em reboques e máquinas. Aumente a flexibilidade da sua frota de veículos com ADSteer Profi — o subsistema autônomo para direção adicional eletro-hidráulica que calcula o ângulo definido dos eixos de direção sem contato.
Descubra nosso subsistema autônomo: mais informações sobre ADSteer
Válvulas de controle principais
Os requisitos para a densidade de potência em máquinas móveis estão aumentando, assim como os requisitos para os controles hidráulicos utilizados. Para isso, você pode contar com a linha de válvulas de controle da HYDAC: graças à sua ampla faixa de controle fino, elas controlam com muita precisão sem comprometer o desempenho. Além do mais alto nível de precisão e operação simplificada da máquina, nossos especialistas oferecem excelentes resultados. Isso ocorre, porque o design modular da nossa tecnologia de válvulas permite otimizações específicas das funções.
Controles de transmissão
Melhore efetivamente seu desempenho com as soluções de válvulas personalizadas da HYDAC para o controle de transmissões Powershift e de dupla embreagem: dependendo do tipo de transmissão ou função, existem diferentes requisitos para a tecnologia de válvulas, apesar da lógica de controle uniforme. Oferecemos soluções inteligentes e personalizadas para as funções exigentes da sua transmissão. Descubra agora qual válvula se adapta à sua máquina agrícola ou florestal.
Melhore o desempenho agora: mais informações sobre as válvulas de transmissão da HYDAC
Otimização do tanque
Nossos especialistas desenvolvem projetos de filtração perfeitamente ajustados às suas necessidades, permitindo reduzir o volume do seu tanque em até 40%. Com foco na sustentabilidade, optamos por soluções de filtração para tanques pequenos com maior desempenho de desgaseificação e ótima separação do ar. Eles podem ser adaptados às suas necessidades para lhe dar mais liberdade na forma como sua máquina é projetada. Reduza também o uso de materiais: descubra agora mais sobre nossa plataforma de otimização de tanques HYDAC.
Economize dinheiro e energia com a HYDAC. Leia mais
Kit de guindaste florestal
Controle de guindaste HYDAC — o kit eletro-hidráulico pronto para uso para guindastes florestais e reboques de madeira: com a nossa solução que consiste na válvula de controle principal com sensor de carga LX-6 Forestry e no controle eletrônico xCrane, você obtém um sistema perfeitamente adaptado aos requisitos da sua máquina florestal. Mesmo as tarefas mais exigentes podem ser resolvidas de forma rápida e fácil graças ao controle integrado da ponta da lança do guindaste. Também temos algo para a sua linha de produtos: confira agora a controlabilidade e a precisão. Entre em contato conosco!
Engenharia de sistemas inovadora — há mais de 50 anos
Confie no nosso know-how em simulação e engenharia: a partir nossa vasta experiência, podemos ajudá-lo a desenvolver soluções competitivas para as suas máquinas florestais e agrícolas. Descubra nossos métodos.