-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | C=fahrbar ohne Umsch. mit FCU |
---|---|
Typenkennzahl | 21=mit FCU 2110 |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 2 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3030733 OF5C21P6N2B03C FCU2110 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3030733 OF5C21P6N2B03C FCU2110 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3030733 OF5C21P6N2B03C FCU2110 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)