OF 5 - mobiles Filteraggregat
Das mobile Filteraggregat OF 5 fahrbar dient dem gefilterten Befüllen und Entleeren, der Nebenstromfiltration sowie dem ungefilterten Abpumpen von Hydraulik- und Schmierölen.
Optional kann das mobile Filteraggregat mit dem ContaminationSensor CS 1000 zur gleichzeitigen Überwachung der Feststoffverschmutzung im Öl ausgestattet werden. Anwendung an Hydraulik- und Schmierölanlagen unterschiedlicher Branchen.
Optional kann das mobile Filteraggregat mit dem ContaminationSensor CS 1000 zur gleichzeitigen Überwachung der Feststoffverschmutzung im Öl ausgestattet werden. Anwendung an Hydraulik- und Schmierölanlagen unterschiedlicher Branchen.
- Volumenstrom: max. 30 l/min / 40 l/min
- Betriebsdruck: 4,5 bar
- Komfortable Filtration im Nebenstrom
- Einfache Handhabung
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
- Reduktion von Life Cycle Cost LCC
- Option: kontinuierliche Überwachung der Ölreinheit während der Abreinigung mittels CS 1000
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000428052
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
OF 5 - mobiles Filteraggregat
|
>OF5F10V6M1B10E
Material-Nr. 3014419
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6M2B10B
Material-Nr. 3019717
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B10C
Material-Nr. 3023172
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6M2B03E
Material-Nr. 3023737
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B10B
Material-Nr. 3029648
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B05C
Material-Nr. 3030375
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B03C/-FCU2110
Material-Nr. 3030733
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B05E
Material-Nr. 3033134
|
|
||||||||
|
OF5F10P6M2B05B
Material-Nr. 3036604
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6S2A03E
Material-Nr. 3040191
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B03E
Material-Nr. 3041516
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2---E
Material-Nr. 3043620
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2B05B
Material-Nr. 3047214
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3N2B03E
Material-Nr. 3049372
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6N2B03C
Material-Nr. 3050018
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2---C/-FCU2110-4
Material-Nr. 3054311
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3M1B03E
Material-Nr. 3057234
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6S2---E
Material-Nr. 3061023
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3N2A10E
Material-Nr. 3063335
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3M2B05E
Material-Nr. 3083030
|
|