-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 100=100 l/min |
---|---|
Ausführung | G=Zahnradpumpe mit Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | Z=ohne Filterelement |
Filterfeinheit | Z=ohne Filterelement |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | D5=Druckschlauch 5m mit Lanze |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3034403 FCM 100 G N 2 B D5 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3034403 FCM 100 G N 2 B D5 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3034403 FCM 100 G N 2 B D5 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)