FCM - FluidCleaner Mobil
Das FluidCleaner Mobil FCM ist ein mobiles Ölpflegeaggregat und dient der Nebenstromfiltration beim Befüllen von Anlagen sowie beim Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien. Mit dem FCM bietet HYDAC ein flexibles und zuverlässiges Servicegerät zur Fluidpflege, welches die Lebensdauer von Betriebsmedien, Komponenten und somit ganzer Anlagen deutlich erhöht und dadurch Betriebskosten reduziert. Zur Anwendung in Hydraulik- und Schmierölanlagen unterschiedlicher Branchen (z.B. Werkzeugmaschinen, Kunststoffspritzmaschinen, Papiermaschinen, Baumaschinen, Stahlindustrie, Marine und Offshore, Mobilindustrie)
- Volumenstrom: max. 100 l/min
- Betriebsdruck: pmax = 10 bar
- Viskositätsbereich: max. 15 ... 1000 mm²/s
- Vermeidung kostenintensiver Komponentenschäden und Anlagenausfälle
- Sichere und komfortable Handhabung
- Erhöhte Ölstandzeiten
- Reduktion von Life Cycle Cost LCC
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000428046
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
FCM - FluidCleaner Mobil
|
>FCM-060-F-M-2---C
Material-Nr. 3019647
|
|
||||||||
|
>FCM-060-F-M-2----B
Material-Nr. 3024893
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-3B20-C/-S5D5
Material-Nr. 3025873
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-2B03-B/-SK5 DK5
Material-Nr. 3026027
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2B10-B
Material-Nr. 3027124
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2B03-C/-SKDK-V
Material-Nr. 3029166
|
|
||||||||
|
>FCM-100-F-N-2----B/-DK
Material-Nr. 3029290
|
|
||||||||
|
>FCM-060-F-N-3B05-B/-S5 DK5
Material-Nr. 3030014
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-3----C
Material-Nr. 3030380
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-3B10-B
Material-Nr. 3031649
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-2B10-B/-D5
Material-Nr. 3031659
|
|
||||||||
|
>FCM-100-F-N-2B10-B/-S5D5
Material-Nr. 3034047
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2---B/-D5
Material-Nr. 3034403
|
|
||||||||
|
>FCM-060-F-N-2----B/-SKDK
Material-Nr. 3038569
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-3---C/-V
Material-Nr. 3040394
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-3B05-B/-S5D5-V
Material-Nr. 3041177
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-2---B/-S5D5
Material-Nr. 3042796
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2----B/-S5D5-V
Material-Nr. 3043835
|
|
||||||||
|
>FCM-100-F-N-3----C
Material-Nr. 3044238
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2---B/-SK
Material-Nr. 3045021
|
|