-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | F=mit Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR(Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 20=20µm ON |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3053805 TW5F10P6N2B20E DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3053805 TW5F10P6N2B20E EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3053805 TW5F10P6N2B20E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)