TW 5 - Öltransport- und Filtrationswagen
Der Öltransport- und Filtrationswagen TW 5 ist ein mobiles Ölpflegeaggregat, das dem Transport von Öl und der Filtration beim Befüllen von Anlagen sowie beim Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien dient. Das Gerät verfügt über einen integrierten 200 l Tank. Eine Umschaltung am Aggregat ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Pumpbetrieb mit und ohne Filtration (optional).
Zur Anwendung an Hydraulik- und Schmierölanlagen unterschiedlicher Branchen.
- Tankgröße: 200 l
- Volumenstrom: max. 30 l/min / 40 l/min
- Betriebsdruck: max. 4,5 bar
- Sicherer und einfacher Öltransport
- Komfortable Filtration im Nebenstrom
- Einfache Handhabung
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
- Reduktion von Life Cycle Cost LCC
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000428054
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
TW 5 - Öltransport- und Filtrationswagen
|
>TW5L10P6M2B05E
Material-Nr. 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
Material-Nr. 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
Material-Nr. 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
Material-Nr. 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
Material-Nr. 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
Material-Nr. 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
Material-Nr. 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
Material-Nr. 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
Material-Nr. 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
Material-Nr. 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
Material-Nr. 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
Material-Nr. 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
Material-Nr. 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
Material-Nr. 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
Material-Nr. 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
Material-Nr. 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
Material-Nr. 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
Material-Nr. 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
Material-Nr. 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
Material-Nr. 3844535
|
|