-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | F=mit Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR(Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | Z=ohne Filterelement |
Filterfeinheit | Z=ohne Filterelement |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3100269 TW5F10P6M2 E DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3100269 TW5F10P6M2 E EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3100269 TW5F10P6M2 E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)