-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | L=fahrbar ohne Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 3=30l/min 0,75kW |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filtergröße | 1=Element 330 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 05=5µm ON |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3137896 OF5L10P3M1B05E DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3137896 OF5L10P3M1B05E EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3137896 OF5L10P3M1B05E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)