-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | C=fahrbar ohne Umsch. mit FCU |
---|---|
Typenkennzahl | 22=mit FCU 2210 |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 2 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el. |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3177486 OF5C22P6N2B03C FCU2210 4 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3177486 OF5C22P6N2B03C FCU2210 4 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3177486 OF5C22P6N2B03C FCU2210 4 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)