-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Baugröße & Nennvolumenstrom | 5/15=15l/min |
---|---|
Spannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filterelement | N5DM002 |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el. |
Ergänzende Angaben | FA1=Autom. Absch.(3Ph+PE+N) |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3179725 FCC 515 S M N5DM002 C FA1 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3179725 FCC 515 S M N5DM002 C FA1 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3179725 FCC 515 S M N5DM002 C FA1 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)