FCC - FluidCarrier Compact
Der FluidCarrier Compact FCC ist für die Wartung von Bearbeitungsmaschinen mit Tankvolumen bis 200 l entwickelt. Speziell bei der Einführung von TPM (Total Productive Maintenance) ist darauf zu achten, dass das gefilterte Nachfüllen von Hydraulik- und Schmierölen gewährleistet und eine Verwechslung von Ölsorten ausgeschlossen ist. Der FCC bietet die Möglichkeit des Transportes und der gefilterten Befüllung von Nachfüllmengen sowie Messpunkte zum Anschluss von Partikelzählern (FCU) zur Überwachung der Ölreinheit. Mit dem integrierten Filteraggregat (OLF 5) können kleinere Systeme im Nebenstrom abgereinigt werden. Zudem besteht die Option zum Anschluss eines Mengenmessers zur Dokumentation der Abgabemenge.
- Volumenstrom: max. 15 l/min
- Betriebsdruck: 3,5 bar
- Viskositätsbereich: 15 ...1000 mm²/s
- Sicherer und einfacher Transport: 70 Liter Volumen zur Befüllung von Kleinaggregaten, einfaches Handling
- Gefiltertes Befüllen: über OLF 5 (ß2 > 1000) dadurch weniger Ausfälle durch Frischölverschmutzung
- Kontrollieren: FCU und Mengenmesser optional, daher Dokumentation der Menge bzw. Reinheit durch die Instandhaltung
- Mobiles Nebenstromfilteraggregat: auch zur Nebenstromfiltration einsetzbar
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000428044
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
FCC - FluidCarrier Compact
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM
Material-Nr. 3065843
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM/-K
Material-Nr. 3083109
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM *
Material-Nr. 3123488
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM/-K
Material-Nr. 3124647
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM/-FCU
Material-Nr. 3126493
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM005-BM *
Material-Nr. 3142264
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-C/-FA1 *
Material-Nr. 3155709
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM005-BM *
Material-Nr. 3176616
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM010-BM
Material-Nr. 3179137
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-FA1 *
Material-Nr. 3179725
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM010-C/-FA1 *
Material-Nr. 3185012
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-K-FCU-FA1
Material-Nr. 3207878
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-L-N5DM002-BM/-FCU *
Material-Nr. 3211649
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-Z-BM/-K
Material-Nr. 3232252
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM010-BM*
Material-Nr. 3248565
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM002-BM/-K
Material-Nr. 3249009
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM010-BM/-K
Material-Nr. 3282822
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM020-BM
Material-Nr. 3314517
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM
Material-Nr. 3348684
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM005-BM*
Material-Nr. 3367364
|
|