-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | K=Zahnrad ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | DK=Druckschlauch mit Gewinde |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3262577 FCM 060 K N 3B10 B SKDK DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3262577 FCM 060 K N 3B10 B SKDK EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3262577 FCM 060 K N 3B10 B SKDK EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)