-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | F=Flügelz. mit Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | A=Aquamicron (AM), (BN/AM) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el.+ autom. Absch. |
Ergänzende Angaben | D5=Druckschlauch 5m mit Lanze |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3275440 FCM 060 F N 3A03CS5D5 V DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
3275440 FCM 060 F N 3A03CS5D5 V EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
3275440 FCM 060 F N 3A03CS5D5 V EN
Produktinformation
EN
(0 MB)