-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | C=fahrbar ohne Umsch. mit FCU |
---|---|
Typenkennzahl | 22=mit FCU 2210 |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 2 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 05=5µm ON |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3361945 OF5C22P6M2B05C FCU2210 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3361945 OF5C22P6M2B05C FCU2210 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3361945 OF5C22P6M2B05C FCU2210 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)