-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 100=100 l/min |
---|---|
Ausführung | K=Zahnrad ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | Z=ohne Filterelement |
Filterfeinheit | Z=ohne Filterelement |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | DK5=D-Schlauch mit Gewinde 5m |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3380304 FCM 100 K N 3 B SK5 DK5 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3380304 FCM 100 K N 3 B SK5 DK5 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3380304 FCM 100 K N 3 B SK5 DK5 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)